为关键任务型应用提供创新的可靠电源解决方案
技术资源合集,旨在教育用户在航空航天、国防和太空应用中使用模块化电源的优势
自动测试设备 (ATE)、仪器以及电池化成与测试 (BFT) 系统的 OEM 厂商发现,在努力跟上不断增长的创新的同时,降低“测试成本”变得更加艰难。此外,高性能组件制造商还难以跟上其终端客户不断增长的需求及产量预期。
三款所示的紧凑型模块具有业界领先的功率密度,能够处理高达 6kW 的功率,明显高于最接近的同类竞争解决方案。我们的突破性高功率密度模块解决方案为 ATE 及 BFT 制造商设计和制造提供了灵活性和可扩展性,可设计和制造并行格式化和测试更多器件的系统,无需扩增其现有的占位面积,同时还可为仪器 OEM 厂商提供可实现低噪声以及业界一流热管理的解决方案。
使用密度高达 5 倍的最小化电源模块,模块化方法可使用更少的基板,从而可为其他功能留出更多空间。高效率模块不仅需要更简单的散热管理,而且还支持灵活、可扩展的设计,可使设计与更新更便捷。
与复杂的分立式解决方案及死板的“银盒”电源系统不同,使用电源模块的供电网络,设计和实施都非常简单、快捷。通过更换或增加模块,可以很容易适应新负载或设计电源中的需求变化。
为关键任务型应用提供创新的可靠电源解决方案
技术资源合集,旨在教育用户在航空航天、国防和太空应用中使用模块化电源的优势
测试与仪器仪表术语表
常用的测试与仪器术语综合清单
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules