Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
Lightning Motorcycle 打造了全球最快的电动摩托车
经典的 IBA(中间总线架构)设计系统解决方案,Vicor DC-DC 转换器产品组合提供了所有必要的性能和功能,旨在创造更小、更轻、成本更低的电源系统。
9 – 420V
输出电压:3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
输出功率:
2322 ChiP: 高达 120W
3623 ChiP: 高达 320W
4623 ChiP: 高达 600W
3414 VIA: 高达 320W
3714 VIA: 高达 600W
5614 VIA: 高达 1300W
高达 96%
当高性能很重要时,Delta Motorsport 选择 DCM 为混合动力电动赛车提供动力。
PRM: 36 – 75V
VTM: 0 – 60V
PRM: 5.0 – 55V
VTM: 0 – 55V
PRM: 高达 600W
VTM: 高达 130A
每模块高达 97%
Vicor 分比式电源架构对于传播保护珊瑚礁以及实现突破性的无线宽带速度至关重要。
Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
Lightning Motorcycle 打造了全球最快的电动摩托车
自主安防机器人以超人的灵敏度及探测能力进行巡逻
公共安全的风险正在上升,机器人提供的更好的监视和拦截就是答案。了解 Knightscope 公司选择 Vicor 电源模块为安防机器人供电的原因
无人机的模块化供电网络
我们能发现工程师们当下所面临的关键挑战是对能够提供更高功率且更小、更轻的电源设计需求
设计机器人动力架构前需要考虑的六个问题
功率密集型模块是最佳的机器人解决方案,它提供了紧凑、轻型和可扩展的电源,高效灵活