更大功率的需求
更大功率的需求
机器人在某种程度上已经涉及了我们周围的几乎一切事务。在农业收割、仓库搬运、校园配送和消费品配送中都有机器人的应用。这些机器人由电池供电,因此电源转换效率和尺寸 / 重量都非常重要。随着机器人应用的载荷能力、视觉识别及用户功能需求的进一步增加,电源转换需求变得越来越具有挑战性。
更大的范围和更长的运行时间带来更多的有效负载和功能
更大的范围和更长的运行时间带来更多的有效负载和功能
更好的供电方式:基于 Vicor 高性能电源模块的供电网络为机器人实现创新设计。每个电源模块都针对高效率、高密度和整体性能进行了优化,比砖型解决方案更灵活,比分立式解决方案更容易实施。此外,Vicor 模块与同类竞争解决方案相比还很轻,有助于机器人承载更大、更重的有效载荷。这些电源模块也可以并联,允许设计随机器人电源需求的增加轻松进行电源扩展,并允许相同的电源架构部署在各种不同尺寸的机器人系统平台中。
更好供电方式的优势
更好供电方式的优势
高密度
模块化和可扩展性
效率高达 98%
轻量级
了解 Vicor 电源模块如何应对电池供电机器人的转换挑战
机器人案例研究
您需要一位工程设计伙伴吗?

OLogic 是硅谷首屈一指的机器人电子和软件设计咨询公司。在过去的 15 年里,Logic 设计了 100 多种业内领先的机器人和消费类电子产品的内部结构。OLogic 的工程师是设计高效率供电网络的专家,支持机器人的扩展操作和行业内最具创新性机器人的各类系统。