长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
电动汽车主电池的电压越来越高,达到 400V 和 800V,要在不占用宝贵承重限额和空间的情况下高效地向 12V 和 48V 负载供电,这给传统解决方案带来了巨大的压力。那些 12V 和 48V 电池无法用主电池替代,因为传统解决方案无法复制电池的快速响应时间。消除这些电池不仅可以节省额外的空间和重量,使电动汽车更轻、更快、更节能,而且对于 12V 铅酸电池来说,还可以去除环境中的有毒废物。
BCM6135 模块可使标准 800V 和 400V 电池实现为 48V 供电网络供电,从而减少重量和空间消耗。BCM6135 提供双向功率转换和快速瞬态响应,消除了 48V 下的中间储能。BCM6135 可以虚拟化高压电池,使其看起来像系统中的 48V 电池,却不占用真实 48V 电池所需的空间和重量。了解有关Vicor高性能汽车电源模块的更多信息。 了解 Vicor 高性能汽车电源模块的更多信息。
400V/48V BCM6135
隔离
输入:260 – 410V
输出:32.5 – 51.3V
电流:高达 65A
峰值效率:98.6%
61 x 35 x 7.4mm
800V/48V BCM6135
隔离
输入:520 – 920V
输出:32.5 – 57.5V
电流:高达 80A
峰值效率:98.0%
61 x 35 x 7.4mm
高功率密度
灵活性和可扩展性
可重用性
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
Tesla commits to 48-Volt automotive electrics
48V is soon to be the new 12V according to Tesla. Size and weight reduction and enhanced power efficiency are a few of the benefits.
高带宽电源模块消除高压线路纹波抑制的干扰
与传统解决方案相比,Vicor DC-DC 转换器结合了高带宽和软开关拓扑结构,可更有效地降低电动汽车纹波抑制
传统方法无法解决纯电动汽车的重量问题
纯电动汽车越来越重,采用 48V 区域架构可以减轻重量。高密度电源模块可最大限度地减轻重量并提高效率