VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
机器人可以去人类无法去的地方,让我们远离危险,保障我们的安全。检查机器人不仅可更频繁地监控基础设施,而且还有助于在问题发生之前进行快速补救,从而可挽救生命,节省时间和金钱。这些机器人必须紧凑、坚固,才能进入空间有限的环境,它们必须支持大量的传感器和执行器,才能高效地进行有效监控。一些带系线的机器人在 400V 的高压下工作,它们将其降压转换为 12V,支持 1.5kW 的推进力。
Build better robots using modular powerWATCH now
在本示例中,一个 DCM4623 隔离、稳压 DC-DC 转换器模块将 300V 系线电压转换为 12V,为控制器供电;另一个模块则提供 48V 母线,通过 DCM3623 模块将其转换为 18V ,为一组推进器供电以驱动机器人。这种模块化 PDN 比几个移动电话都小,但能够以 92% 的效率提供 1.5kW 的电源。
输入: 9 – 420V
输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
功率: 高达 1300W
效率: 高达 96%
尺寸:24.8 x 22.8 x 7.21 毫米
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
从玩具到建筑工地工具,OLogic 加速机器人构想从概念到生产的进程
OLogic 称赞高密度电源模块将推动当前机器人变革