VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
案例研究:卫星通信天线
卫星通信通常需要大型碟形天线。此外,对于移动的车辆、飞机和船只而言,还需要天线定位电机和控制器,以确保天线准确跟踪卫星的相对位置。将这些笨重的配件安装在一个可以保持卫星连接清晰可见的位置,通常是不切实际的。该客户正在开发一种不带定位电机的电子控制固态相控阵天线,以显著缩小天线外形。主要目标是:
分比式电源架构(FPA) 分比式电源架构 (FPA) 将稳压和变压分为单独的组件。由此带来的设计灵活性不仅简化了实施,而且还满足了小巧纤薄的系统要求。快速负载响应和高开关频率消除了大量保持电容器,节省了空间。主要优势有:
Vicor VTM(变压)不仅提供了大电流的 1.5V 供电,而且可以放在靠近 ASIC 的位置。PRM(稳压)位于 PCB 边缘,因为他的 48V 输出母线到 VTM 只携带小电流,减少了母线损耗。这种布局不仅节省了空间,而且还优化了 ASIC 上的稳压。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板在线工具。
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
从玩具到建筑工地工具,OLogic 加速机器人构想从概念到生产的进程
OLogic 称赞高密度电源模块将推动当前机器人变革