供电网络面临的挑战
尺寸与重量
宽输入电压范围
EMI
精密工程带来无与伦比的骑行体验
精密工程带来无与伦比的骑行体验
以每小时 215 英里的速度驾驶世界上最快的摩托车,提供无与伦比的骑行体验极具挑战性。这需要从头到尾的精密工程设计,尤其是电动力总成。该系统必须高效、坚固,才能带来 Lighting Motorcycle 这样令人难忘的骑行体验。“这种摩托车给你一种无限扭矩的感觉,没有振动、没有噪声、也不会产生热量——感觉非常神奇。” Lightning Motorcycles 公司创始人、首席执行官 Richard Hatfield 说。
设计一款续航里程长、性能可靠、坚固耐用的一流摩托车
设计一款续航里程长、性能可靠、坚固耐用的一流摩托车
摩托车电气化仍处于起步阶段,因为 100 英里的最小续航标准和70 英里续航的充电时间需小于1小时的标准都具有挑战性。Lightning 摩托车在这方面非常领先,续航里程超过 170 英里,可在 10 分钟内充电至 80%。
电动摩托车在尺寸、重量以及恶劣环境下的耐用性也面临着设计挑战。这需要一款功率密度极高且可靠的供电网络以降低电噪声(EMI),在控制各种电池电压的同时应对崎岖不平、难以预测的路况。
Vicor 优势
Vicor 优势
重量轻,外形小巧
宽范围输入 DCM
低噪声
设计一个具有宽输入电压范围的高密度供电网络
Lightning 使用 Vicor DCM 电源模块将高压电池转换为 12V 电压,为摩托车的控制电子设备供电,包含仪表盘、照明和传感器等。DCM4623 是一款功率密度高、重量轻、经济高效的 DC-DC 转换器,可从非常宽的高压输入范围产生清洁的 12V 电源。DCM4623 的宽输入范围足以支持那些常用化学电池的不同电压。例如它能够在磷酸铁锂电池组(可提供 200-400V 电压)和镍锰钴或镍钴铝氧化物化学电池(通常在 250-420V 之间)之间灵活转换。

供电网络
Lightning 使用 Vicor DCM 电源模块将高压电池转换为 12V 电压,为摩托车的控制电子设备供电,包含仪表盘、照明和传感器等。DCM4623 是一款功率密度高、重量轻、经济高效的 DC-DC 转换器,可从非常宽的高压输入范围产生清洁的 12V 电源。