VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
案例研究:自主仓储机器人
传感器和软件的最新改进有助于自主机器人识别和避开工作人员或其它障碍物,按最短的路线到达目的地,而不是只按既定的机器人路线行进。这些灵活的机器人作为智慧工厂的主要贡献者,需要全天候运送零部件或成品,才能加速交付、降低成本。这家机器人制造商希望在不影响其它性能因素的情况下,最大限度延长充电间隔时间。主要目标是:
机器人电源由 48V 电池组提供,可直接为电机驱动器供电。电源需要将电池输入转换为三个 6V和一个 12V 电源,为传感器、导航界面和 CPU 供电。解决方案由 Vicor PRM 和 VTM 转换器的四个阵列组成,每个阵列提供一组输出。主要优势有:
Vicor PRM/VTM 解决方案节省空间
供电网络:四个 PRM/VTM 转换器组合为每组输出提供隔离与稳压。转换器可并联,满足了所需的输出功率需求(6V,60W;12V,600W)。通过配置 PRM 可轻松实现输出功率排序。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板在线工具。
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
从玩具到建筑工地工具,OLogic 加速机器人构想从概念到生产的进程
OLogic 称赞高密度电源模块将推动当前机器人变革