VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
案例研究:织布机
织布机主要以棉纱线为原料,将其织成织物。织布机制造商正在想方设法地其缩小设备尺寸、降低成本的同时,提高设备的灵活性,这有助于最终用户针对布料的重量、图案和款式快速做出调整。主要目标是:
通常由大容量电容器提供保持及流畅的整流三相 AC 输入。整流器后面部署了一款宽输入范围的 DCM DC-DC 转换器,完全消除了保持电容器,从而节省了空间与成本。步进电机需要 DC 电源来产生大电流脉冲。DCM 可在其输出端支持大电容负载,而且该电容器还降低了对转换器峰值电流的需求,进而为其缩小了尺寸、降低了成本。该电容器为电机提供高电流脉冲的功率平均,转换器在步进电机负载脉冲之间连续给电容器充电主要优势有:
宽输入范围 DCM DC-DC 转换器可消除保持电容器
供电网络:织布机的电源是 115V 的 3 相 AC 电源,整流后可提供 300V 的 DC 电源。整流器后面部署了一款宽输入范围的 DCM DC-DC 转换器,完全消除了保持电容器。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板在线工具。
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
从玩具到建筑工地工具,OLogic 加速机器人构想从概念到生产的进程
OLogic 称赞高密度电源模块将推动当前机器人变革