VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
下面是 Power System Design 发表的播客《无人机无线自主充电》的摘要
随着越来越多的公司开始部署机器人和无人机来支持其业务目标,充电过程实现自动化是必不可少的。如今,一些公司正在部署成百上千的车队执行物流、运输或检查工作,他们发现人工维护和充电成本高昂。
采用无线充电,机器人无需离开工作区域,便可定期插入插头充电或在接触式充电站充电。事实上,当我们使用无线电源给整个设施供电时,集中式充电站的概念就已经过时了,因为无线电源可让更少的机器人做更多的工作。
作为机器人/无人机无线充电领域的领导者,WiBotic 正在为无人机及机器人队伍实现自动化。为完成这一任务,他们依靠 Vicor 48V VI Chip® PRM™ 稳压器来应对复杂的电源挑战
下一步是提高自主能力,即灵活高效的无线充电。
WiBotic 通过开发无线充电及电源优化解决方案,帮助无人机和机器人运营商迈出下一步,这类解决方案是为快速增长的无人机、移动机器人、水下机器人和工业机器人生态系统进行快速充电不可或缺的一部分。WiBotic 旨在推动“多对多”的工作模式,即多款机器人(含来自不同制造商的机器人)可在不同时间通过同一款发射器充电。或者,整个机器人队伍可在仓库内位于不同位置的发射器网络间移动。简而言之,任何机器人均可通过任何充电站充电,即使机器人有不同的电池化学成份、电压和充电电流也没问题。
WiBotic 首席执行官 Ben Waters 表示:“无线电源归根结底是阻抗匹配。这些系统的阻抗一直在变化……而且要通过无线电源链路保持高效率,就需要在前端部署一款非常坚固的 DC-DC 电源,支持广泛的负载和温度条件。这是我们真正受益于 Vicor 模块的地方。”
Vicor 48V VI Chip® PRM™ 稳压器 是一款 400W 的高效率转换器,符合 WiBotic 对各种负载条件的苛刻要求,可实现为各种电池充电。它支持 36 至 75V 的输入电压,可生成稳压输出。该器件可为 WiBotic TR-110 无线充电站板载的自适应匹配发射器供电,而该发射器又可通过无线方式为机器人或无人机的机载供电。PRM 接收 AC-DC 电源的 48V 电压,输出电压的控制不仅是自适应的,而且该电压还可在大约 20-55V 之间微调。
Waters 指出:“Vicor 一直是 Wibotic 的优质合作伙伴。他们使我们的无线电源系统能轻松获得可靠的电力。”
Vicor PRM 能在各种阻抗下实现连续的高效率转换,可灵活支持“全面充电”和“涓流充电”模式,在功率较低时效率无明显下降。这是同类竞争电源组件无法实现的关键性能指标。
Ben Waters 自 2015 年起一直担任 WiBotic 的首席执行官,当时他和联合创始人 Joshua Smith 将他们在华盛顿大学开发的无线充电解决方案进行商业化。
Ben Waters,Wibotic 首席执行官、创始人
请在Power System Design上 收听完整的播客,2020 年 6 月 24 日发表。
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
从玩具到建筑工地工具,OLogic 加速机器人构想从概念到生产的进程
OLogic 称赞高密度电源模块将推动当前机器人变革