从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Vicor DCM3623T75H53 是一款隔离式稳压 DC-DC 转换器模块,可使用未稳压的 36V 至 75V 宽输入电压生成额定值为 48V 的隔离式 DC 输出。该模块利用 Vicor ChiP 封装技术的散热与高密度优势,可帮助客户实现低成本的电源系统解决方案,带来以前无法实现的系统尺寸、重量及效率特征。该模块采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在其整个输入电压范围内提供高效率。该 DCM 峰值效率为 92.5%,最大功率密度为 818W/in3,可提供从各种未稳压电源到负载点的优异电源系统性能。
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
2025 汽车工程线上展览会
Vicor 将展示 48V 配电和使用区域架构高效配电网络的优势
Vicor 将在2025 EEHE 大会发表混合动力和纯电动汽车电子技术演讲
高功率密度 DC-DC 转换器模块和正弦振幅转换器可实现顶级的系统性能和小型化,以满足最具挑战性的用电情况