从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Vicor DCM2322 系列隔离式稳压 DC-DC 转换器可为轨道交通、国防、航空航天、过程控制以及工业应用提供高效率和高功率密度。
DCM2322 系列不仅拥有高频率零电压开关拓扑,可实现 90% 以上的效率,而且还可通过宽范围输入电压工作。该转换器的输出功率为 35W 到 120W,封装尺寸为 22 x 23 x 7 毫米。
DCM2322 输出电压范围为 3.3V 至 48V,不仅可提供 3000VDC 隔离,而且还可提供过压、欠压、过流、短路及热保护。这些转换器的工作支持增强型稳压模式或阵列模式,多个单元可在不降低额定值的情况下并行工作。
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
2025 汽车工程线上展览会
Vicor 将展示 48V 配电和使用区域架构高效配电网络的优势
Vicor 将在2025 EEHE 大会发表混合动力和纯电动汽车电子技术演讲
高功率密度 DC-DC 转换器模块和正弦振幅转换器可实现顶级的系统性能和小型化,以满足最具挑战性的用电情况