Greg Green 谈“下一代电动汽车技术革新”行业见解
EETimes 主办了一场关于“下一代电动汽车技术革新”的专题讨论会。了解 Vicor 的 Greg Green 对于使用电源模块的看法
Vicor 更低功耗的 DCM2322 是一款隔离式稳压 DC-DC 转换器,可从未稳压的宽范围输入生成隔离 12V DC 输出。该单元能够生成高达 60W 的功率或 5A 的持续电流,最高效率为 89.7%。其高频率、零电压开关拓扑可实现支持高密度滤波的纤薄设计。有两种工作模式:60W 独立工作模式和阵列模式,阵列模式允许多达 8 个单元共产生 480W 的电源。该产品采用 2322 通孔 ChiP 封装,可通过极低的顶部及底部热阻提供高度灵活的散热管理选项。
Greg Green 谈“下一代电动汽车技术革新”行业见解
EETimes 主办了一场关于“下一代电动汽车技术革新”的专题讨论会。了解 Vicor 的 Greg Green 对于使用电源模块的看法
Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
Lightning Motorcycle 打造了全球最快的电动摩托车
自主安防机器人以超人的灵敏度及探测能力进行巡逻
公共安全的风险正在上升,机器人提供的更好的监视和拦截就是答案。了解 Knightscope 公司选择 Vicor 电源模块为安防机器人供电的原因
Rob Russell 分享他对近地轨道和中地轨道卫星部署的行业未来见解
Rob Russell 在 Microwave Journal 与 Pat Hindle 讨论近地轨道与中地轨道卫星市场趋势