无人机的模块化供电网络
我们能发现工程师们当下所面临的关键挑战是对能够提供更高功率且更小、更轻的电源设计需求
母线转换器是高密度、高效率、固定比率(非稳压)隔离式 DC-DC 转换器模块。BCM 采用 ChiP 或 Vicor 集成型适配器(VIA)封装,不仅可简化散热,而且还可提供集成的 PMBus 控制、EMI 滤波和瞬态保护。该系列可使用各种K因数扩展从 800V 到 48V 的输入,以适应各种应用及市场。基于我们的专有正弦幅度转换器拓扑,高电压 BCM ChiP 不仅能够达到 98% 的峰值效率,而且还能实现高达 2400W/in³ 的功率密度。这些高度灵活的模块可轻松并联成高功率阵列,并且可以串联输出,实现更高的输出电压。BCM 本质上是双向的,还可帮助设计人员基于指定的 K 因数有效“反映”整个模块的电容,以减少负载位置所需的大容量电容的数量。
BCM 也提供 MIL-COTS 版本,采用 MIL-STD-704E/F 270V,提供隔离式 25.0-50.0V、30.0-41.25V 或 38.3-55.0V 输出。
Vicor 固定比率母线换器为当今众多改变世界的创新提供了动力,包括电动飞机、海上通信无人机和危险的水下遥控潜水器探索等领域。
筛选产品
型号 | Datasheet | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | K 因数 | 控制接口 | 安装方式 | 反向工作 | 最大电容 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 封装 | 加入购物车/查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号: | 输入电压 (V): 36 - 60 |
输出电压 (V): 6 - 10 |
输出电流 (A): 150.0 |
K 因数: 1/6 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 6000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 36 - 60 |
输出电压 (V): 6 - 10 |
输出电流 (A): 150.0 |
K 因数: 1/6 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 6000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 36 - 60 |
输出电压 (V): 9 - 15 |
输出电流 (A): 130.0 |
K 因数: 1/4 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 3000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 36 - 60 |
输出电压 (V): 9 - 15 |
输出电流 (A): 130.0 |
K 因数: 1/4 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 3000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 36 - 60 |
输出电压 (V): 9 - 15 |
输出电流 (A): 130.0 |
K 因数: 1/4 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 3000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Reverse Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 2.4 - 3.4 |
输出电流 (A): 80.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 16000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 68.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 68.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 68.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 68.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 68.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 31.1 - 51.2 |
输出电流 (A): 65.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.33 x 35.35 x 7.42mm |
Dimensions in.: 2.415 x 1.392 x 0.292in |
封装: CM-ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 3.2 - 4.6 |
输出电流 (A): 53.0 |
K 因数: 1/12 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 9100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 3.2 - 4.6 |
输出电流 (A): 53.0 |
K 因数: 1/12 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 9100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 4.8 - 6.9 |
输出电流 (A): 47.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 4000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 4.8 - 6.9 |
输出电流 (A): 47.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 4000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 4.8 - 6.9 |
输出电流 (A): 47.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 4000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 4.8 - 6.9 |
输出电流 (A): 47.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 4000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 6.3 - 9.2 |
输出电流 (A): 36.0 |
K 因数: 1/6 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 2300 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 6.3 - 9.2 |
输出电流 (A): 36.0 |
K 因数: 1/6 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 2300 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 6.3 - 9.2 |
输出电流 (A): 36.0 |
K 因数: 1/6 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 2300 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.3 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.3 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.3 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.3 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.3 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.3 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Reverse Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 500 - 800 |
输出电压 (V): 31.2 - 50 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 500 - 800 |
输出电压 (V): 31.2 - 50 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 500 - 800 |
输出电压 (V): 31.2 - 50 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 500 - 800 |
输出电压 (V): 31.2 - 50 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 200 - 400 |
输出电压 (V): 25 - 50 |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Reverse Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 200 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 200 - 400 |
输出电压 (V): 25 - 50 |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 200 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 200 - 400 |
输出电压 (V): 25 - 50 |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 200 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 200 - 400 |
输出电压 (V): 25 - 50 |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 200 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 200 - 400 |
输出电压 (V): 25 - 50 |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 200 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 9.5 - 13.8 |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/4 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 9.5 - 13.8 |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/4 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 9.5 - 13.8 |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/4 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 330 - 365 |
输出电压 (V): 10.3 - 11.4 |
输出电流 (A): 28.5 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 1200 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 330 - 365 |
输出电压 (V): 10.3 - 11.4 |
输出电流 (A): 28.5 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1200 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 360 - 400 |
输出电压 (V): 11.2 - 12.5 |
输出电流 (A): 27.3 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 360 - 400 |
输出电压 (V): 11.2 - 12.5 |
输出电流 (A): 27.3 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 330 - 365 |
输出电压 (V): 11.8 - 13 |
输出电流 (A): 26.0 |
K 因数: 1/28 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1200 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 25.7 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 25.7 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 25.7 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 25.7 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 25.7 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 7.6 - 11 |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/5 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 1600 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 7.6 - 11 |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/5 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1600 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 7.6 - 11 |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/5 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 1600 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 16.9 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 16.9 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 16.9 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 16.9 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 16.9 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 12.7 - 18.3 |
输出电流 (A): 15.0 |
K 因数: 1/3 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 600 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 12.7 - 18.3 |
输出电流 (A): 15.0 |
K 因数: 1/3 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 600 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 12.7 - 18.3 |
输出电流 (A): 15.0 |
K 因数: 1/3 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 600 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 19 - 27.5 |
输出电流 (A): 12.5 |
K 因数: 1/2 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 300 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 19 - 27.5 |
输出电流 (A): 12.5 |
K 因数: 1/2 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 300 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 19 - 27.5 |
输出电流 (A): 12.5 |
K 因数: 1/2 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 300 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 19 - 27.5 |
输出电流 (A): 12.5 |
K 因数: 1/2 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 300 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 9.5 - 13.8 |
输出电流 (A): 10.0 |
K 因数: 1/4 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 500 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.70mm |
Dimensions in.: 0.866 x 0.650 x 0.265in |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 25.3 - 36.7 |
输出电流 (A): 9.4 |
K 因数: 2/3 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 25.3 - 36.7 |
输出电流 (A): 9.4 |
K 因数: 2/3 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 25.3 - 36.7 |
输出电流 (A): 9.4 |
K 因数: 2/3 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 330 - 365 |
输出电压 (V): 41.3 - 45.6 |
输出电流 (A): 7.7 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 330 - 365 |
输出电压 (V): 41.3 - 45.6 |
输出电流 (A): 7.7 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 360 - 400 |
输出电压 (V): 45 - 50 |
输出电流 (A): 7.05 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 360 - 400 |
输出电压 (V): 45 - 50 |
输出电流 (A): 7.05 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 240 - 330 |
输出电压 (V): 30 - 41.2 |
输出电流 (A): 7.3 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 38 - 55 |
输出电流 (A): 6.25 |
K 因数: 1 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 38 - 55 |
输出电流 (A): 6.25 |
K 因数: 1 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 38 - 55 |
输出电流 (A): 6.25 |
K 因数: 1 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 200 - 330 |
输出电压 (V): 33.4 - 55.1 |
输出电流 (A): 6.25 |
K 因数: 1/6 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 50 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 200 - 330 |
输出电压 (V): 33.4 - 55.1 |
输出电流 (A): 6.25 |
K 因数: 1/6 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 50 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
高达 98% 的高效率
高达 2,735W/in3 的高功率密度
并联功能可实现更高功率阵列
利于散热的 VIA 封装
加州居民请参考加州 65 号提案的内容