Optimizing high-density power design: modular vs. discrete
There are several important design variables to consider when evaluating the power module design process
PI37xxシリーズは、制御回路、電力半導体、その他の部品を集積させたSiP(System-in-Package)タイプのレギュレータで、インダクタとコンデンサを追加することで高効率のスイッチングレギュレータを構成することができます。スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使うことができ、高電力密度と入・出力の変動に対する高速過渡応答性能を実現します。PI37xxシリーズは、広い入力電圧範囲で動作し、出力電圧が対応する範囲も広いスイッチングレギュレータで、定電流モードの動作も可能です。
条件で絞り込む
製品番号 | データシート | 入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電力(W) | パッケージ | VTMとの接続対応 | 実装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 最大並列接続数 | カートに入れる/詳細を見る | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
製品番号: | 入力電圧 (V): 8.0 - 60.0 |
出力電圧 (V): 10.0 - 50.0 |
出力電力(W): 141.6 |
パッケージ: 10 x 14 |
VTMとの接続対応: Y |
実装方式: LGA SiP |
温度: -40 to 115°C |
Dimensions mm: 14.0 x 15.0 x 2.56mm |
Dimensions in.: 0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in |
最大並列接続数: 3 |
View Details | |
製品番号: | 入力電圧 (V): 0.0 - 0.0 |
出力電圧 (V): 0.0 - 0.0 |
出力電力(W): 0.0 |
パッケージ: | VTMとの接続対応: Y |
実装方式: | 温度: | Dimensions mm: | Dimensions in.: | 最大並列接続数: 0 |
View Details | ||
![]() |
製品番号: | 入力電圧 (V): 21.0 - 60.0 |
出力電圧 (V): 21.0 - 36.0 |
出力電力(W): 140.0 |
パッケージ: 10 x 14 |
VTMとの接続対応: Y |
実装方式: LGA SiP |
温度: -40 to 115°C |
Dimensions mm: 14.0 x 15.0 x 2.56mm |
Dimensions in.: 0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in |
最大並列接続数: 3 |
View Details | |
![]() |
製品番号: | 入力電圧 (V): 21.0 - 60.0 |
出力電圧 (V): 36.0 - 54.0 |
出力電力(W): 150.0 |
パッケージ: 10 x 14 |
VTMとの接続対応: Y |
実装方式: LGA SiP |
温度: -40 to 115°C |
Dimensions mm: 14.0 x 15.0 x 2.56mm |
Dimensions in.: 0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in |
最大並列接続数: 3 |
View Details | |
製品番号: | 入力電圧 (V): 38.0 - 60.0 |
出力電圧 (V): 28.0 - 54.0 |
出力電力(W): 100.0 |
パッケージ: 10 x 10 |
VTMとの接続対応: Y |
実装方式: LGA SiP |
温度: -40 to 115°C |
Dimensions mm: 10.0 x 10.0 x 2.56mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001 in |
最大並列接続数: 1 |
View Details | ||
広い入力電圧範囲
簡単に使えて開発時間を短縮
98%以上の高効率
柔軟かつ充実した機能
Optimizing high-density power design: modular vs. discrete
There are several important design variables to consider when evaluating the power module design process
Modular power delivery networks for UAVs
The key challenge we see facing engineers today is the demand for smaller, lighter-weight designs that deliver higher power
Low-weight, low-noise solution for sewer inspection robots
Power more sensors without increasing weight to improve autonomy, mobility and AI (allowing deep learning) is enabling inspection robots to replace humans
Bi-directional converter shrinks battery array to one cell for portable x-rays
Solid-state X-ray technology allows X-ray scanners to be portable and battery operated, enabling medical staff to check patients in any location
PRMレギュレータは、広範囲の入力電圧を昇圧および降圧することができる効率的な非絶縁レギュレータです。
VTMは、電圧変換比固定の絶縁型・非絶縁型DC-DCコンバータで、負荷点(PoL)へ置くカレントマルチプライヤとも言います。