ディスクリートの電源ではなく電源モジュールが選ばれる理由とは
信頼性、スケーラビリティ、サイズと重量、電源設計に求められる専門知識などの要素を分析することで、2つの設計手法の違いを明確にし、モジュールで構成する電源システム設計の利点を抽出します。
VIPACアレイは非常に柔軟なDC入力システムです。薄型のコールドプレートシャーシに最大4つのユーザ定義可能な出力を設定することができます。設計者は、VicorのPowerBench設計ツールを使用して、24,28または300 VDCの入力を持つMaxi、MiniおよびMicro製品シリーズのHまたはMグレードコンバータでVIPACアレイを指定し、2〜48 VDCの出力で最大出力あたり500Wの電力レベルで構成可能です。VIPACアレイは、電力密度と信頼性の高い運用が重要な分散型およびモジュール式の電力システムでの使用に理想的です。 電流のシェアオプションは単一出力モデルで利用可能であり、高/冗長性を必要とするアプリケーションで使用することができます。 完全にコネクタ化された入力および出力ターミネーションにより、システム製造がスピードアップされ、多彩なコールドプレートシャーシが熱管理を簡素化します。
設定可能な単、二、三、四出力
簡単な接続のための完全にコネクタ化された入出力
堅牢で薄型のコールドプレートシャーシ
衝撃と振動のためのMIL-STD-810準拠
ディスクリートの電源ではなく電源モジュールが選ばれる理由とは
信頼性、スケーラビリティ、サイズと重量、電源設計に求められる専門知識などの要素を分析することで、2つの設計手法の違いを明確にし、モジュールで構成する電源システム設計の利点を抽出します。
ライトニング・モーターサイクル社、電動オートバイレースの記録を更新
Vicor engineer Chris Swartz achieves senior member status at Institute of Electrical and Electronics Engineers
Chris Swartz achieves IEEE Senior Member, an elite status held by less than 10% of its members. Swartz has worked at Vicor for 15 years
パトリシオ・ヴィンチアレッリ、Vicorを設立して電力変換の課題解決に挑む
パトリシオ・ヴィンチアレッリは40年以上にわたり、パワーエレクトロニクス業界に新しい道を切り開き続け、顧客の電源システムに組込むための、業界最高水準の電力密度と電流密度のモジュール型電源を生み出してきました。