補償光学システムに欠かせない、放熱性能に優れた高電力密度電源モジュール。電圧を正確に調整することで、温度制御に有利なソリューションを実現しました。
VIPACファミリーのパワーシステムは、MIL-COTSアプリケーション用のユーザー設定が可能なモジュール式電源ソリューションです。 EMIフィルタリングと過渡保護機能を備えたVicorのM-FIAM5BまたはM-FIAM9、Vicor Maxi、MiniおよびMicroシリーズDC-DCコンバータ(HまたはMグレード)、出力接続とメカニカルプラットフォームの選択肢が組み込まれています。 MIL-COTS VIPACは、1~3出力で、3.3 VDCから48 VDCまでの低電圧、出力あたり50 - 400ワットの出力が指定できます。VIPACは、28VDC入力の様々なパッケージサイズを利用でき、0.75ほどの薄型も利用できます。
単、二、三出力
MIL-STD-461E EMI 準拠
入力トランジェント保護
-MIL-STD-704E/F (M-FIAM5B)
-MIL-STD-704A/E/F and MIL-STD-1275A/B/D (M-FIAM9)
Compliant to MIL-STD-810 for shock and vibration
補償光学システムに欠かせない、放熱性能に優れた高電力密度電源モジュール。電圧を正確に調整することで、温度制御に有利なソリューションを実現しました。
Advanced power module packaging optimizes available power, reliability and safety in autonomous electric shuttles
Vicor high-efficiency power modules ensure minimal heat dissipation, reducing the need for complex cooling solutions and maximizing power
Providing kilowatts of power for auxiliary systems to a fuel-cell eVTOL aircraft
Vicor high-density power modules effectively manage kilowatts of power and reduce the energy needed for flight
Supporting more functionality, increased payload and longer run time
Learn how Vicor delivers high power with efficiency and reduced weight that allows for greater payload options to support mission success
For California residents see information regarding California Proposition 65
A highly flexible system of DC input; power building blocks that can be configured for up to 4 outputs
Rugged input filter module for MI-200/MI-J00
Active PFC module
AC input filter and rectifier for PFMs in a VIA package