为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
VIPAC 阵列是一个高度灵活的 DC 输入系统;功率构建模块可以在一个薄型冷却板底盘上配置为多达四路用户定制输出。利用 Vicor PowerBench™ 设计工具,设计人员可以用 Maxi、Mini 和 Micro 产品系列 H 级或 M 级转换器,为 VIPAC 阵列设定 24、28 或 300VDC 的输入,输出为 2 至 48VDC,每路输出功率可k高达 500W 。对于功率密度和可靠运行至关重要的分布式、模块化电源系统来说,VIPAC 阵列是理想的选择。均流选项可在单输出模式下使用,适用于需要高功率/冗余的应用。输入输出全部采用接头连接器可加快系统安装,多功能冷却板可简化热管理。
单、双、三和四路输出
输入和输出全部带有连接器,简化了连接
坚固耐用、薄型、冷却板底盘
符合 MIL-STD810F 振动与冲击要求
为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
Lightning Motorcycle 打造了全球最快的电动摩托车
Vicor 工程师 Chris Swartz 入选电气电子工程师协会高级会员
Chris Swartz 荣获 IEEE 高级会员称号。这是只有 10% 的会员才能拥有的精英地位。Chris 在 Vicor 任职 15 年
Patrizio Vinciarelli 创立 Vicor,解决电源转换难题
40 多年来,Patrizio Vinciarelli 一直是电源电子领域的创新者。如今,他正在应对这个时代最紧迫的电源挑战
注:24、28、48、72、110 和 150V 输入 VIPAC 阵列主要用于军用 COTS 和工业应用,未获得安全机构批准
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 转换器提供高密度、低噪声,具有先进功率处理能力
适用于 Mini、Maxi、Micro 的坚固输入滤波器模块
MIL-COTS 的用户定义模块化电源解决方案