PRMレギュレータ/VTMカレントマルチプライヤ
データセンター向けFPAソリューション
48Vから直接PoLへ電力変換してCPU、GPU、ASIC、メモリへ給電する、要求仕様が厳しい非絶縁のサーバアプリケーションでは、データセンター向けPRM・VTMのソリューションを使うことで Factorized Power Architecture™ (FPA)のメリットを生かすことができます。このソリューションによって、高性能コンピューティング用の電源に求められる、高電力密度、高効率、低ノイズが実現します。
PRM レギュレータ
条件で絞り込む
0 製品
Viewing
of
###
25
of
製品番号 | データシート | 入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電流(A) | 出力電力(W) | VTMとの接続対応 | パッケージ | 実装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | カートに入れる/詳細を見る | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号: | 入力電圧 (V): 54.0 (38.0 - 60.0) |
出力電圧 (V): 44.0 (28.0 - 54.0) |
出力電流(A): 2.27 |
出力電力(W): 100.0 |
VTMとの接続対応: Yes |
パッケージ: LGA-SiP |
実装方式: LGA Sip |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 10.0 x 10.0 x 2.5mm |
Dimensions in.: 0.394 x 0.394 x 0.101 in |
View Details | ||
VTM カレントマルチプライヤ
条件で絞り込む
0 製品
Viewing
of
###
25
of
製品番号 | データシート | 入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電流(A) | Kファクター | 実装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | パッケージ | カートに入れる/詳細を見る | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号: | 入力電圧 (V): 43.2 (26.0 - 55.0) |
出力電圧 (V): 1.8 (1.0 - 2.29) |
出力電流(A): 95.0 |
Kファクター: 1/24 |
実装方式: SMD |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 13.49 x 22.5 x 4.5mm |
Dimensions in.: 0.531 x 0.866 x 0.177in |
パッケージ: 1323 |
View Details | ||
パワーシステムデザイナー
パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video
出力
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特長と利点
PRMの特長と利点
非絶縁型レギュレータ
ZVS 昇降圧技術
1MHzの動作周波数
最大103W/cm3の電力密度
VTMの特長と利点
VTMの特長と利点
非絶縁型電圧変圧器
最大135Aの出力電流
高周波 (数MHz)ZCS/ZVS Sine Amplitude Converter(SAC™)技術
高速な過渡応答
コンテンツ
- AN:005 – FPA Printed Circuit Board Layout Guidelines
- AN:017 – RoHS-Compliant Through-Hole VI Chip Soldering Recommendations
- AN:031 – Through-Hole ChiP Package Soldering Guidelines
- AN:032 – Designing High Power Parallel Arrays with PRMs
- AN:033 – Fault Management Circuit
- AN:034 – Creating Higher Voltage Outputs using Series Connected Sine Amplitude Converters
- UG:013 – VI Chip Configurable PRM® Module Evaluation Board Users Guide
- UG:014 - VI Chip VTM® Evaluation Board User Guide
- UG:016 – VI Chip PRM®Remote Sense Evaluation Board User Guide
- For use with PCB part numbers 38693 and 39573
- Datacenter Power Delivery Architectures: Efficency and Annual Operating Costs
- 48 is the New 12 : Server Power in the Rapidly Growing Digital Universe
- FPA Overview: An Introduction to FPA
- Enabling Next Generation High-Density Power Conversion
- High Current, Low Voltage Solution for Microprocessor Applications from 48 V Input
- Efficient Power Conversion Solutions
- Dual-Stage Feedback Technique for Single-Pole Feedback Compensation
Promo Component
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ