数据中心 PRM™ 稳压器和 VTM™ 电流倍增器
适用于计算的专用分比式电源解决方案
数据中心 PRM&VTM 解决方案利用了分比式电源架构要求的特点,非隔离服务器应用提供了 48V 直接到负载点的电源转换,应用于CPU, GPU, ASIC 和存储设备。这些解决方案为高性能计算提供了高密度、高效率和低噪声转换。
PRM 稳压器模块
筛选产品
0 个产品
Viewing
of
###
25
of
型号 | 数据手册 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 功率 (W) | 支持与 VTM 连接 | 封装 | 安装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 加入购物车/查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号: | 输入电压 (V): 54.0 (38.0 - 60.0) |
输出电压 (V): 44.0 (28.0 - 54.0) |
输出电流 (A): 2.27 |
功率 (W): 100.0 |
支持与 VTM 连接: Yes |
封装: LGA-SiP |
安装方式: LGA Sip |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 10.0 x 10.0 x 2.5mm |
Dimensions in.: 0.394 x 0.394 x 0.101 in |
View Details | ||
VTM 电流倍增器模块
筛选产品
0 个产品
Viewing
of
###
25
of
型号 | 数据手册 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | K 因数 | 安装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 封装 | 加入购物车/查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号: | 输入电压 (V): 43.2 (26.0 - 55.0) |
输出电压 (V): 1.8 (1.0 - 2.29) |
输出电流 (A): 95.0 |
K 因数: 1/24 |
安装方式: SMD |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 13.49 x 22.5 x 4.5mm |
Dimensions in.: 0.531 x 0.866 x 0.177in |
封装: 1323 |
View Details | ||
Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特点与优势
PRM 特点与优势
非隔离稳压器
ZVS 升降压拓扑
~1MHz 开关频率
功率密度高达 1,700W/in3 (103W/cm3)
特点与优势
VTM 特点与优势
非隔离变压器
高达 135A
高频率正弦振幅转换器™
快速瞬态响应
资源
- UG:013 – VI Chip 可配置 PRM® 模块评估板用户指南
- UG:014 - VI Chip VTM® 评估板用户指南
- UG:016 – VI Chip PRM® 远端采样补偿评估板用户指南
- 适用于 PCB 型号 38693 和 39573
Promo Component
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究