从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Vicor 的系列离线前端可将任何 300VIN DC-DC 转换器,或可配置产品连接至 100、115、230 或 240VAC 单相 208VAC 三相电源。
另外,前端可提供 FCC/VDE(Class B 单相、Class A 三相)的传导 EMI/RFI 滤波、瞬态浪涌保护、有源浪涌、BUS OK 状态输出(适用于通过其 Gate In 引脚控制 Vicor DC-DC 转换器模块),以及针对 AC 线路故障事件系统的 AC OK 状态。
FCC/VDE B 级
20–50mS 保持
BUS OK、AC OK、DC OK 状态信号
PC 和底盘安装
FCC/VDE A 级
20 - 50mS 保持
BUS OK、AC OK、DC OK 状态信号
底盘安装
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
2025 汽车工程线上展览会
Vicor 将展示 48V 配电和使用区域架构高效配电网络的优势
Vicor 将在2025 EEHE 大会发表混合动力和纯电动汽车电子技术演讲
高功率密度 DC-DC 转换器模块和正弦振幅转换器可实现顶级的系统性能和小型化,以满足最具挑战性的用电情况