探索 Vicor 客户如何用他们的技术改变世界
探索 Vicor 创新技术如何改变供电网络的艺术
在单一位置设计电源系统非常简单,只需输入您的输入输出功率以及基本系统要求即可,速度比传统方法快 75%。电源系统设计工具是 Vicor 基于 Web 的一款工具,可帮助您轻松构建灵活、高效的低成本电源系统,加速上市进程。
世界上最大的望远镜正在帮助人们揭开宇宙的起源
极大望远镜采用由高密度模块驱动的精密自适应光学技术,实现改变世界的发现
先进的电源模块封装优化了自动驾驶电动巴士的可用功率、可靠性和安全性
Vicor 的高效电源模块确保最少的散热,降低对复杂冷却解决方案的需求,并最大限度地提升功率输出
为燃料电池供电的 eVTOL 的辅助系统提供千瓦级功率
Vicor 高密度电源模块可有效管理千瓦级功率,减少飞行所需的能量
支持更多功能、增加有效载荷并延长运行时间
了解 Vicor 如何提供高效的大功率并减轻重量,支持更大的有效载荷,从而助力成功完成任务