DC MegaPACTM DC-DC 转换器
Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特点与优势
特点与优势
用户可配置的电源,根据模块可实现 1 到 20 路输出
保护功能:
浪涌限制、瞬态保护和 EMI 滤波
高功率密度风扇冷却电源
完全符合全球标准
资源
设计工程师资源
三相 MegaPAC-ELTM (低噪声), 4kW MegaPAC-ELTM (低噪声), AC-DC 转换器

从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情

Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
Mini MegaPAC
- cURus – UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus – EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU)
- CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- cURus – UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus – EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE 标记 – 低电压指令 (2014/35/EU)
- CE 标记 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 重订指令 (2011/65/EU)
- CB 认证 – IEC 60950-1
- cURus – UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus – EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU)
- CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- 模块安全说明表
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
Promo Component
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究