Knightscope,这家公共安全技术服务公司是世界上第一家在大型购物中心、停车场和社区公园等公共场所部署移动、全自主安全机器人 (ASR) 的公司。Knightscope 的愿景是找到更有效的方法遏制犯罪,同时最大限度降低执法人员面临的危险。
Knightscope 称在机器人技术、自动驾驶技术、汽车电气化和人工智能融合方面有专长。以上结合起来形成了一个敏捷的平台,该平台可整合众多传感功能和其它技术,提供可执行的情报。
配备 ASR,主要是为了扫描已知威胁,使企业能通过识别被解雇的员工或发放了非法侵入警告的员工来减少工作场所暴力。此外,ASR 还可使用异常监控来识别外部车辆的车牌,从而保障停车场安全。ASR 可凭借其音频特性提供双向通信,允许机器人作为具有广播功能的公共广播系统。因此它们可以与肇事者接触,缓和敌对情况。
高强度的计算、通信和传感为 ASR 的供电网络带来沉重负担。它们必须紧凑、高效。
ASR 没有气流或通风功能,因此 Knightscope 开始寻找一种可使用铝皮作为散热片的单纯传导散热解决方案。该公司采用了 Vicor DC-DC 转换器模块 (DCM3623),因为其独特的 ChiP™ 封装不仅散热良好,而且外形极为小巧。此外,该 DCM 的功率密度还为布线和线缆组合提供了帮助,并提高了电池效率和性能,延长了运行时间。
在电气方面,机器人需要与所有不同的电源轨隔离。由于有太多具有不同 EMI 特征的传感器,Vicor DCM™ 有助于最大限度减少 EMI 和噪声干扰。
“我们越能减轻电池负担,所获得的运行时间就会越长。”Knightscope 联合创始人、首席客户官 Stephens 表示,“所以,电源永远都是一个考虑因素。最后,所有这些都将帮助我们实现公司的愿景,即架构师坐下来规划商业开发或混合使用的空间时,与烟感报警器及灭火系统一样,我们的产品都会列入安全检查清单。”