轻量高效的 LED 电源设计采用 48V 电源模块
LED 显示屏的尺寸越来越大、价格越来越高,运行成本越来越高。Vicor 功率密度模块体积更小、重量更轻、运行效率更高
大型视频显示器带来了电源设计挑战;如何才能最好地开发一个能够降低能量损耗、最大限度减少热量并可轻松扩展的高效解决方案。热量可能是 LED 的一大问题。更多的热量会导致温度过高,这会迅速降低 LED 亮度及使用寿命。
在大型视频显示器中驱动数千个 LED,需要高效的电源系统来产生所需的低压、大电流电源。传统上,设计人员一直使用24V作为中间DC电压的PoL解决方案。将电压增加到 48V,可获得 24V 无法提供的许多优势,包括减少热量与布线、更小的尺寸、更轻的重量、更高的 LED 性能、更长的面板使用寿命以及更高的电源效率等。
更亮的 LED 面板
更轻的线缆
面板重量更轻
轻量高效的 LED 电源设计采用 48V 电源模块
LED 显示屏的尺寸越来越大、价格越来越高,运行成本越来越高。Vicor 功率密度模块体积更小、重量更轻、运行效率更高
数字电力能够在远距离情況下安全传输电能
与以太网供电相同,Digital Electricity™ 可使用低成本、现成的数据电缆在长距离(长达 2km)内安全地传输高达 2kW 的电力。
Vicor 与 Voltserver™ 合作开发数字电力
数字电力可帮助运营商能够使用现成的数据电缆在 2km 范围内安全传输高达 2kW 的电源。Vicor 提供 DC-DC 转换。
数字电力为电力传输带来智能性与安全性
Digital Electricity™ 提供了低电压的优势,同时具备交流电的功率和远程性能(长达 2km)。Vicor 提供 DC-DC 电源转换