QPO-2-EVAL1
Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特点与优势
特点与优势
将电源输出纹波降至 10mVP‑P 以下
从 1 到 500kHz PARD 衰减大于 30dB
效率大于 99%
可改善 DC-DC 转换器的瞬态响应
资源
设计工程师资源

在噪声敏感、高瞬态应用中,通过实施有源滤波来降低负载电容

在噪声敏感、高瞬态应用中,通过实施有源滤波来降低负载电容
From Pikes Peak to Bonneville Salt Flats, Lightning Motorcycles electric bike outpaces the combustion engine motorcycles
Lightning Motorcycles engineered an all electric bike excels in every category. See how Vicor power modules support this next-gen bike
Promo Component
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究
相关产品
相关产品

支持传统设计的传统 DC-DC 转换器

设立了“砖型”标准的 DC-DC 转换器

适用于 VI-200/VI-J00 和 Micro、Mini、 Maxi 系列转换器的输出纹波衰减模块