VIPAC ArrayTM 设计指南
VIPAC 阵列™ DC 可配置电源
该产品不推荐用于新设计。请使用电源系统设计工具为您的项目查找产品。
VIPAC 阵列是一个高度灵活的 DC 输入、电源构建模块的系统,可以在一个薄型、冷却板底盘中,用多达四个用户可定义输出来配置。利用 Vicor 的 PowerBench 配置工具,设计人员可以为 VIPAC 阵列设定 24、28、48、72、110、150、300 或375VDC 的输入,以及每路输出功率高达 600W 的 2 – 54VDC 输出。VIPAC 阵列是功率密度和可靠运行至关重要的分布式、模块化电源系统的理想选择。
均流选项可在单输出模式下使用,使之适用于需要高功率/冗余的应用。完全连接器连接的输入和输出端子可加快系统安装,多功能冷却板底盘可简化热管理。

Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特点与优势
特点与优势
单、双、三和四路输出
完全连接输入和输出,简化连接
坚固、纤薄、冷却底盘
高温性能
资源
设计工程师资源
注:24、28、48、72、110 和 150V 输入 VIPAC 阵列主要用于军规和工业应用,未经安全机构认证。
- cURus – UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus – EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU)
- CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- CB 认证 – IEC 60950-1
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
- 采用 LugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 4 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 3 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 4 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 LugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 1 路输出
STEP 3D PDF - 采用 PlugMate, 2 路输出
STEP 3D PDF
Promo Component
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究
相关产品
相关产品

设立了“砖型”标准的 DC-DC 转换器