Skip to main content
电池回收

采用稳健可靠的供电系统
最大限度地延长正常运行时间

High temperature icon

高温运行

Density icon

高密度

Parallel icon

可并联

Snowflake icon

改良后的散热管理

可在回收过程经受严酷考验的供电系统

高效且功率密集

与传统的分立式电源解决方案相比,Vicor 的高性能电源模块采用模块化供电方法,所需的空间大大减少,同时还能提供高效率和高功率密度。这样就能在不增加占地面积的情况下提高吞吐量。

高温下的可靠供电

Vicor 的 BCM DC-DC 电源模块独具优势,在大型电池回收的严苛环境下依然能够安全可靠地运行。这些设备可以在峰值容量下可靠运行,从而最大限度地提高吞吐量和盈利能力。

快速实施电源解决方案

Vicor 提供经过测试和认证的电源模块,可帮助快速构建供电网络,而无需浪费时间和精力来测试和认证新的分立式设计。这使我们的客户能够快速将产品推向市场,在电池生命周期的各个阶段都能获得比竞争对手更加明显的优势。

供电网络

Vicor power delivery network for battery recycling

隔离式高密度 BCM 固定比率转换器可以安全而可靠地将高压输入转换为 12V、24V 或 48V 的标准 SELV 母线输出电压。其平面封装设计可实现高效散热,而 BCM 模块可轻松并联,以提供更多电力。这些模块的工作环境温度高达 100°C,并提供集成 PMBus 控制、EMI 滤波和瞬态保护功能。

BCM family page

BCM 高压母线转换器模块


隔离固定比率


输入:800 – 48V


输出:2.4 – 55.0V


电流: 高达 150A


峰值效率:98%


尺寸:22.0 x 16.5 x 6.7 毫米


资源