Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
高功率密度
大电流输入
外形纤薄
灵活可扩展
Vicor 的高性能电源模块支持从 0V 到超过 48V 的广泛电池电压范围。这些模块既可以单独使用,也可以并联成阵列使用,输出电流从几十安培到几百安培不等。Vicor 采用最先进的电源技术来确保电源模块的可靠性。这些技术基于专利的拓扑结构,已在航空航天领域经过几十年的验证。
与传统的分立式电源解决方案相比,Vicor 的高性能电源模块采用模块化供电方法,所需的空间大大减少,同时还具有高效率和高功率密度,在电池生命周期的各个阶段都具有明显优势。这些特性可在不增加占地面积的情况下提高电池测试吞吐量。
在电池测试过程中,能够灵活应对剧烈变化的电流是确保持续运行的关键。Vicor 稳健的电源模块可用来处理电池测试过程中常见的大电流,即使这些电流有时候是不可预测的。
隔离式高密度 BCM 固定比率转换器可以安全而可靠地将高压输入转换为 12V、24V 或 48V 的标准 SELV 母线输出电压,电流最大可达 150A。然后,电压可进一步降低,达到电池测试、充电和放电的最佳电压。必要时,这些电源模块还可以并联,以提供更大的功率。BCM 还可以将高压转换为SELV母线电压。在这种情况下,可使用 Vicor DCM 隔离式和 PRM 非隔离式稳压器,高效地满足为负载点供电的不同电压要求。
Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
利用极大望远镜进行深空探索
了解高密度电源模块如何帮助极大地球望远镜增强深空图像
推动新一代效率和生产力至电池生命周期
随着当今电池需求的飙升,生产力如何跟上步伐?了解为什么 Vicor 高功率模块能够完美地满足当今电池需求
固定比率转换器提升电池生命周期效率
功率转换技术限制了电池生命周期的生产率。Vicor 高密度固定比率转换器可实现更高的效率