为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
LoPAC MI COTS 系列由三个超薄、风扇冷却的开关电源组成,结合了功率因数校正(PFC)与高功率密度的优势。所有单元均提供通用输入,可接受 85 – 264VAC,47 - 500Hz 或100 – 300VDC 的电压(PFC Mini 为100 – 380VDC)。所有 LoPAC MI 产品均为 COTS 应用配备了坚固的物理设计,并提供可选项,如 -40℃ 运行和针对苛刻环境的保形涂料。
用户可配置电源,根据模块可提供一至六路输出
保护功能:浪涌限制、瞬态保护和 EMI 滤波
完全符合全球标准
坚固耐用的封裝,适用于苛刻的环境
为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
Lightning Motorcycle 打造了全球最快的电动摩托车
Vicor 工程师 Chris Swartz 入选电气电子工程师协会高级会员
Chris Swartz 荣获 IEEE 高级会员称号。这是只有 10% 的会员才能拥有的精英地位。Chris 在 Vicor 任职 15 年
Patrizio Vinciarelli 创立 Vicor,解决电源转换难题
40 多年来,Patrizio Vinciarelli 一直是电源电子领域的创新者。如今,他正在应对这个时代最紧迫的电源挑战
带 PFC 的超低功耗、风扇冷却开关电源