VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
案例研究:机器视觉系统
机器视觉系统通过减少检测时间并提高准确性,显著提高了吞吐量,提高了自动化生产线的产品质量。这家制造商希望通过升级图像处理系统的计算功能,进一步提高吞吐量。然而,设备的外形已经固定,因此没有额外的空间可用于扩展。主要目标是:
三路输出直接从 24V 输入电源单独降压转换而来。ZVS 降压稳压器满足了两路低电压、低功率 (50W) 的要求。较高功率的 12V (170W) 由两个并联的 ZVS 降压稳压器提供。主要优势有:
供电网络:ZVS 降压稳压器直接将 24V 输入转换为单个输出,提高了系统效率,减少了余热,并提升了可靠性。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板在线工具。
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
从玩具到建筑工地工具,OLogic 加速机器人构想从概念到生产的进程
OLogic 称赞高密度电源模块将推动当前机器人变革