优化高密度电源设计:模块化与分立式孰优孰劣
在评估电源模块设计的过程中,有几个重要的设计变量需要考虑
PI33/PI34/PI35xx ZVS 降压开关稳压器可为板级设计人员进行高效负载点 DC-DC 稳压提供最大的功率密度和灵活性。高性能零电压开关(ZVS)拓扑的集成提升了负载点性能,从而提供了高达 98% 的电源效率。ZVS 稳压器在高密度系统级封装 (SiP)中高度集成了控制电路、电源半导体和支持组件。此外,该器件还可通过配置,在恒流模式下工作。
一些全球最具创新性的公司信任 Vicor 紧凑型 ZVS 降压稳压器,为其产品提供可靠的稳压调节。阅读更多资讯,了解世界第一架商用氢燃料电池驱动无人机。
筛选产品
型号 | 数据手册 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 封装 | 安装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 最大并联数 | 加入购物车/查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
型号: | 输入电压 (V): 12.0 (8.0 - 18.0) |
输出电压 (V): 3.3 (2.3 - 4.1) |
输出电流 (A): 15.0 |
封装: 14 x 10 |
安装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
最大并联数: 3 |
View Details | |
![]() |
型号: | 输入电压 (V): 12.0 (8.0 - 18.0) |
输出电压 (V): 5.0 (3.3 - 6.5) |
输出电流 (A): 15.0 |
封装: 14 x 10 |
安装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
最大并联数: 3 |
View Details | |
![]() |
型号: | 输入电压 (V): 24.0 (8.0 - 36.0) |
输出电压 (V): 3.3 (2.3 - 4.1) |
输出电流 (A): 10.0 |
封装: 14 x 10 |
安装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
最大并联数: 3 |
View Details | |
![]() |
型号: | 输入电压 (V): 24.0 (8.0 - 36.0) |
输出电压 (V): 5.0 (3.3 - 6.5) |
输出电流 (A): 10.0 |
封装: 14 x 10 |
安装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
最大并联数: 3 |
View Details | |
![]() |
型号: | 输入电压 (V): 24.0 (11.0 - 36.0) |
输出电压 (V): 5.0 (3.3 - 6.5) |
输出电流 (A): 15.0 |
封装: 14 x 10 |
安装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
最大并联数: 3 |
View Details | |
![]() |
型号: | 输入电压 (V): 24.0 (14.0 - 42.0) |
输出电压 (V): 3.3 (2.2 - 4.0) |
输出电流 (A): 22.0 |
封装: 14 x 10 |
安装方式: LGA-SIP |
温度: -55.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
最大并联数: 3 |
View Details | |
![]() |
型号: | 输入电压 (V): 24.0 (14.0 - 42.0) |
输出电压 (V): 5.0 (4.0 - 6.5) |
输出电流 (A): 20.0 |
封装: 14 x 10 |
安装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 120.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
最大并联数: 3 |
View Details | |
![]() |
型号: | 输入电压 (V): 24.0 (17.4 - 36.0) |
输出电压 (V): 12.0 (6.5 - 13.0) |
输出电流 (A): 8.0 |
封装: 14 x 10 |
安装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
最大并联数: 3 |
View Details | |
![]() |
型号: | 输入电压 (V): 24.0 (20.4 - 36.0) |
输出电压 (V): 15.0 (10.0 - 16.0) |
输出电流 (A): 8.0 |
封装: 14 x 10 |
安装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
最大并联数: 3 |
View Details | |
![]() |
型号: | 输入电压 (V): 48.0 (30.0 - 60.0) |
输出电压 (V): 3.3 (2.2 - 4.0) |
输出电流 (A): 22.0 |
封装: 14 x 10 |
安装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 120.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
最大并联数: 3 |
View Details | |
![]() |
型号: | 输入电压 (V): 48.0 (30.0 - 60.0) |
输出电压 (V): 5.0 (4.0 - 6.5) |
输出电流 (A): 20.0 |
封装: 14 x 10 |
安装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 120.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
最大并联数: 3 |
View Details | |
![]() |
型号: | 输入电压 (V): 48.0 (30.0 - 60.0) |
输出电压 (V): 12.0 (6.5 - 14.0) |
输出电流 (A): 18.0 |
封装: 14 x 10 |
安装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 120.0°C |
Dimensions mm: 14.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
最大并联数: 3 |
View Details | |
![]() |
型号: | 输入电压 (V): 48.0 (36.0 - 60.0) |
输出电压 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) |
输出电流 (A): 10.0 |
封装: 10 x 10 |
安装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 10.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
最大并联数: 3 |
View Details | |
![]() |
型号: | 输入电压 (V): 48.0 (36.0 - 60.0) |
输出电压 (V): 12.0 (6.5 - 14.0) |
输出电流 (A): 9.0 |
封装: 10 x 10 |
安装方式: LGA-SIP |
温度: -40.0 - 125.0°C |
Dimensions mm: 10.0 x 10.0 x 2.6mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001in |
最大并联数: 3 |
View Details | |
宽工作范围
使用简单,开发时间短
高效率
灵活而丰富的功能
适用于 24V、28V 和 48V 输入的 75W 以下电源转换器
宽范围直接到负载点稳压器