VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
案例研究:医学膝关节手术机器人
缩小干预措施的规模是外科手术的共同目标,以帮助患者更快恢复。微型机器人工具有助于缩小手术范围。此外,将工具的位置与患者的 CT 扫描联系起来,不仅可提高精度,而且还可降低风险。减少外科医生的疲劳,需要最大限度缩小手持手术工具的尺寸。这家制造商有两个目的:减轻他们的手持式机器人工具的重量并提高其可靠性。主要目标是:
该工具的电源来自 55V 的医疗隔离母线,需要在工具中转换为 24V,才能驱动电机和控制电路。为了节省空间并减轻重量,选择了一款 DCM DC-DC 转换器 ,占用面积仅 8.8 平方厘米,重量仅为 24g,可提供所需的 300W 功率。该转换器不仅采用低噪声开关拓扑,而且还提供隔离,有助于降低设备的电磁干扰。主要优势有:
供电网络:一款 DCM DC-DC 转换器将 55V 输入转换为 24V 300W 电源,驱动电机及控制电子产品。转换器的高效率 (91.3%) 降低了工具余热,提高了系统可靠性。如欲分析该电源链,请使用 Vicor 白板在线工具。
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
从玩具到建筑工地工具,OLogic 加速机器人构想从概念到生产的进程
OLogic 称赞高密度电源模块将推动当前机器人变革