VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
案例研究:便携式 X 光系统
采用全新固态 X 光技术,医疗 X 光扫描仪不仅可增加便携性,而且还支持电池供电,有助于医疗专业人员在任何地方对患者进行检查。医疗 X 光通常需要具有高强度辐射能的短脉冲,其可通过超级电容器便捷存储并提供给 X 光二极管,在这种情况下充电至 28V。28V 电源通常由大量串联锂离子电池提供。然而,在便携式应用中,这类电池阵列和充电系统太过笨重。主要目标是:
使用双向 DC-DC 转换器,将电池阵列缩小到了只有一个 2.7V 的锂电池,与典型升压转换器解决方案相比,尺寸和重量得到了大幅缩减。此外,通过低压电源为超级电容器充电时,双向转换器实现了更高的效率,从而延长了电池使用寿命。主要优势有:
支持反向工作模式的 Vicor VTM 可将 2.7V 输入电压升压,提供标称 32V 电压,效率超过 94% 。对于超级电容器充电电路而言,ZVS 升降压转换器可对 32V 电压进行稳压,还可提供必要的流限。该架构是在仅 8.6 平方厘米的封装中实现的。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板在线工具。
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
从玩具到建筑工地工具,OLogic 加速机器人构想从概念到生产的进程
OLogic 称赞高密度电源模块将推动当前机器人变革