优化高密度电源设计:模块化与分立式孰优孰劣
在评估电源模块设计的过程中,有几个重要的设计变量需要考虑
PI37xx 是高效率、宽输入范围 DC-DC ZVS 升降压稳压器系列,在高密度系统级封装 (SiP) 中高度集成控制器、电源开关与支持组件。PI37xx 只需一个外部电感器和极少量的电容器,即可形成完整的 DC-DC 开关模式升降压稳压器。高开关频率可缩小外部滤波组件的尺寸,提高功率密度,并可实现针对线路及负载瞬态的极快速动态响应。PI37xx 稳压器不仅可在不影响效率的情况下,保持高达额定输入电压的高开关频率,而且还支持大的 DC-DC 转换比。此外,该器件还可通过配置,在恒流模式下工作。
筛选产品
型号 | 数据手册 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 功率 (W) | 封装 | 支持与 VTM 连接 | 安装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 最大并联数 | 加入购物车/查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
型号: | 输入电压 (V): 8.0 - 60.0 |
输出电压 (V): 10.0 - 50.0 |
功率 (W): 141.6 |
封装: 10 x 14 |
支持与 VTM 连接: Y |
安装方式: LGA SiP |
温度: -40 to 115°C |
Dimensions mm: 14.0 x 15.0 x 2.56mm |
Dimensions in.: 0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in |
最大并联数: 3 |
View Details | |
![]() |
型号: | 输入电压 (V): 21.0 - 60.0 |
输出电压 (V): 21.0 - 36.0 |
功率 (W): 140.0 |
封装: 10 x 14 |
支持与 VTM 连接: Y |
安装方式: LGA SiP |
温度: -40 to 115°C |
Dimensions mm: 14.0 x 15.0 x 2.56mm |
Dimensions in.: 0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in |
最大并联数: 3 |
View Details | |
![]() |
型号: | 输入电压 (V): 21.0 - 60.0 |
输出电压 (V): 36.0 - 54.0 |
功率 (W): 150.0 |
封装: 10 x 14 |
支持与 VTM 连接: Y |
安装方式: LGA SiP |
温度: -40 to 115°C |
Dimensions mm: 14.0 x 15.0 x 2.56mm |
Dimensions in.: 0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in |
最大并联数: 3 |
View Details | |
型号: | 输入电压 (V): 38.0 - 60.0 |
输出电压 (V): 28.0 - 54.0 |
功率 (W): 100.0 |
封装: 10 x 10 |
支持与 VTM 连接: Y |
安装方式: LGA SiP |
温度: -40 to 115°C |
Dimensions mm: 10.0 x 10.0 x 2.56mm |
Dimensions in.: 0.5512 x 0.3937 x 0.1001 in |
最大并联数: 1 |
View Details | ||
宽工作范围
使用简单,开发时间短
高效率
灵活而丰富的功能