Skip to main content
电源驱动创新
Digital Electricity™
实现真正的数字化转型

供电网络面临的挑战

供电网络面临的挑战

Size and weight icon

低耗损完成长时间运行

Cooling icon

紧凑的散热冷却

High power density icon

高功率密度

为当前智能世界的数字化转型加速

为当前智能世界的数字化转型加速

建筑物、农业以及露天体育场的数字化,需要部署智能边缘传感器,以便将实时数据传输至云端。这些智能传感器通常具有通信与处理等功能,为它们供电是一项挑战,因为需要铺设长距离的线缆,可能效率很低而且部署成本很高。在大型体育场、会议中心、办公大楼、仓库以及垂直农场架设大型线缆,是为这些场所提供数字化智能所要克服的劳动密集型难题。Digital Electricity™ 是 VoltServer™ 的一项全新专利技术,简化并优化了智能应用程序的安装和供电。VoltServer 的方案不仅降低了成本,还可充分利用远距离高效供电,与传统电气装置相比具有很多优势。 有了 Digital Electricity™,就能使用低成本的现成数据线缆,可在长达 2km 的长距离内安全高效地传输高达 2kW 的电力。

播客

电源驱动创新播客

什么是 "数字电力"?它与 Tesla 和 Edison 的交 – 直流电相比有何优势?
立即收听

使用 AC 的功率与远距离功能提供低电压优势

使用 AC 的功率与远距离功能提供低电压优势

VoltServer™ 产品采用常规电流,将其分解成小脉冲或“能量包”。每个能量包从包含本地嵌入式处理功能的发射器发送至接收器。利用数字信号处理引擎对每个能量包进行分析,以确定配电的精确性和安全性;如果检测到故障,则不发送下一个能量包。每个包只含极少的能量,所以对人、动物、系统或建筑物均无危害。接收器根据特定应用将 Digital Electricity™ 转回模拟 AC 或 DC ,为本地负载供电。虽然发射器可能布置在中心位置,但接收器分布在各个地方,通常在难以触及的空间内,因此,接收器要紧凑、坚固、可靠。

Vicor 优势

Vicor 优势

高效率

高效率

对流冷却

对流冷却

紧凑的尺寸

紧凑的尺寸

高效、散热良好的模块可降低 EMI 与功耗

Vicor 坚固的、被动散热的 DC-DC 固定比率母线转换器位于接收器中。 它们提供的电源效率允许接收器布置在狭窄的封闭空间中,这些空间太小而无法使用主动散热。这使得 Voltserver 的平台能够以更小的接收器占用面积更高效地运行。 

Vicor BCM6123 固定比率母线转换器采用专有的、低噪声、高效率的正弦振幅转换器 (SAC) 拓扑,几乎不需要电磁滤波。这进一步降低了散热要求,从而通过降低功耗来降低总体拥有成本。

VoltServer 联合创始人兼首席业务官 Dan Lowe 表示:“有了 Vicor 转换器,我们的热损耗比普通转换器低 43%,散热器尺寸也缩小了很多。此外,Digital Electricity™ 接收器可能还需要布置在室外,理想状态下,其工作无需风扇散热。这就是 Vicor 产品的用武之地,真的非常巧妙。”

Digital Electricity 可使用 AC 的功率与远距离功能提供低电压优势。它不仅可使用轻量级线缆简化远距离安装,而且还符合 NEC 及 CEC 规范。

了解更多关于电源模块的详情

供电网络

VoltServer PDN
BCM family page

BCM 高压母线转换器模块


隔离固定比率


输入:800 – 48V


输出:2.4 – 55.0V


电流: 高达 150A


峰值效率:98%


尺寸:22.0 x 16.5 x 6.7 毫米