长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
汽车 OEM 厂商正在制定积极的目标,在未来的5-10年内实现汽车的电气化。要做到这一点,他们需要克服障碍,其中最重要的是如何在不占用宝贵的封装空间和增加重量的情况下,提供比现有燃油汽车(ICE)近 20 倍高的电力。他们需要确保每一辆电动汽车都与高速公路沿线的 DC 快速充电站兼容,以消除里程焦虑。他们需要向消费者展示,电动汽车拥有燃油车所有的舒适、安全和性能。Vicor 正与 OEM 和一级供应商合作,帮助他们使用创新的模块化供电网络(PDN)克服这些障碍。 了解 Vicor 汽车解决方案
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
Tesla commits to 48-Volt automotive electrics
48V is soon to be the new 12V according to Tesla. Size and weight reduction and enhanced power efficiency are a few of the benefits.
高带宽电源模块消除高压线路纹波抑制的干扰
与传统解决方案相比,Vicor DC-DC 转换器结合了高带宽和软开关拓扑结构,可更有效地降低电动汽车纹波抑制
传统方法无法解决纯电动汽车的重量问题
纯电动汽车越来越重,采用 48V 区域架构可以减轻重量。高密度电源模块可最大限度地减轻重量并提高效率