为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
Vicor PI3325 ZVS 降压稳压器是高度集成的系统级封装稳压器,可在高达 20A 的电流下为负载点应用提供 5V 输出。PI3325 采用 10 x 14 毫米 LGA 封装高度集成控制器、电源开关和支持组件,可使用高性能零电压开关拓扑提供业界一流的电源效率,在轻负载时会有脉冲跳频。它的工作电源电压在 14V 至 22V 之间,可通过自动均流共享为具有更高电流需求的应用提供并行工作支持。PI3325 支持快、慢电流限制,集成遥感差分放大器,并具有可调节的软启动及跟踪功能。
为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
Greg Green 谈“下一代电动汽车技术革新”行业见解
EETimes 主办了一场关于“下一代电动汽车技术革新”的专题讨论会。了解 Vicor 的 Greg Green 对于使用电源模块的看法
Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
Lightning Motorcycle 打造了全球最快的电动摩托车
Vicor 工程师 Chris Swartz 入选电气电子工程师协会高级会员
Chris Swartz 荣获 IEEE 高级会员称号。这是只有 10% 的会员才能拥有的精英地位。Chris 在 Vicor 任职 15 年