Vicor 推出采用 ChiP 封装的最新 K=1/16、384VDC-24VDC 产品,进一步丰富高电压母线转换器系列
Vicor 推出采用 ChiP 封装的最新 K=1/16、384VDC-24VDC 产品,进一步丰富高电压母线转换器系列
摘要: 最新 BCM6123TD1E2663Txx 是一款采用 ChiP 封装的高密度、高效率、固定比率 DC-DC 转换器模块,可通过 384 VDC 额定工作输入电压实现隔离式安全超低电压 (SELV) 24V 二级输出。全新 BCM 6123 ChiP 采用 61 毫米 x 23 毫米 x 7.26 毫米通孔封装提供。
最新 BCM6123TD1E2663Txx 的推出将进一步丰富 Vicor 的高电压母线转换器系列,该系列将包括在下表中重点显示的 K=1/8 (384-48VNOM)、K=1/32 (384-12VNOM) 以及全新的 K=1/16 (384-24VNOM)。
当前发布的产品:
型号 | 封装[a] | K-因素 | 额定输入电压 (V) |
输入电压范围 (V) |
额定输出电压 (V) |
输出电压范围 (V) |
电流 (A) | 峰值效率 |
BCM6123TD1E1368Txx | 6123 ChiP | 1/32 | 384 | 260 – 410 | 12 | 8.1– 12.8 | 68 | 97.4 |
BCM6123TD1E13A3Txx | 6123 ChiP | 1/32 | 384 | 260 – 410 | 12 | 8.1– 12.8 | 125 | 97.4 |
BCM6123TD1E2663Txx | 6123 ChiP | 1/16 | 384 | 260 – 410 | 24 | 16.3 – 25.6 | 62.5 | 97.4 |
BCM6123TD1E5117Txx | 6123 ChiP | 1/8 | 384 | 260 – 410 | 48 | 32.5 – 51.3 | 16.9 | 97.7 |
BCM6123TD1E5126Txx | 6123 ChiP | 1/8 | 384 | 260 – 410 | 48 | 32.5 – 51.3 | 25.7 | 97.9 |
BCM6123TD1E5135Txx | 6123 ChiP | 1/8 | 384 | 260 – 410 | 48 | 32.5 – 51.3 | 35 | 98 |
表 1 – 绿色 项为新品,其它项则为此前发布的产品
[a] 这些产品都采用通孔包装。
Vicor 的高电压母线转换器系列面向工业、电信和照明应用,可为系统设计人员提供一种简单、低成本的方法,直接从 384VDC 创建 12V、24V 及 48V 通用母线电压。
高电压 BCM ChiP 基于专利正弦振幅转换器拓扑,不仅可达到 98% 的峰值效率,而且还可实现每立方英吋达 2400W 的功率密度。这些高度灵活的模块可轻松并入高功率阵列,而且输出可串行布置,实现更高的 VOUT。此外,高电压 BCM 不仅提供模拟信号接口或数字信号接口,而且所有产品都支持 -40˚ 至 100˚C 的工作温度范围。
Vicor 的 BCM 全都具有双向性,设计人员可在新设计中整合这一独特特性,增强系统功能。.
最后,高电压 BCM 还有助于设计人员利用正弦振幅转换器相对于下游稳压器的低 AC 阻抗减少负载位置所需的大电容量,有效“反映”整个模块的电容。
利用最新 K=1/16 模型,可通过模块一次侧的 2 µF,有效提供 500 µF 的 24V 负载点电容。
如欲了解有关这些产品的更多详情,敬请访问:
http://www.vicorpower.com/dc-dc/isolated-fixed-ratio/hv-bus-converter-module
关于Vicor公司
Vicor公司总部位于麻萨诸塞州安多弗,始终致力于设计、制造和销售创新的高性能模块化电源组件,产品从砖式模块到以半导体解决方案,应有尽有,可帮助客户高效转换和管理从电源到负载点的电源。www.vicorpower.com
电源组件设计方法
Vicor电源组件设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得所有模块化电源组件设计的优点,包括组件与系统功能性及可靠性预测、更快的设计周期,便捷的系统配置、可重构性与扩展性,同时还可以实现极佳的系统运行效率、功率密度和经济性,匹敌竞争对手的最佳备选方案。利用Vicor的电源系统设计工具,电源系统设计师可从业经认证的Vicor电源组件包中选择组件,构建、优化和仿真从输入源到负载点的完整的电源系统。这种电源系统的创新设计方法实现了产品的快速上市和一流的效能,同时可以将传统设计或客制化设计方法中经常出现意外和延迟的可能性降到最低。
Vicor 和 BCM 是 Vicor 公司的商标。
联系人
Jessica Meng
JMeng@vicorpower.com