从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
TPM 不仅可以直接连接到全球范围的三相 AC 电源,而且还能够为 Vicor 的 BCM4414 VIA 高压和超高电压产品系列提供整流 AC 输入。TPM 与 BCM® 可实现小巧简单、高效率并且低成本的 EMI A 类 AC-DC 解决方案,适用于广泛的终端应用。
三相输入
170 – 530VAC (L – L)
47 – 840Hz
机架式安装或 PCB 板安装外形
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
2025 汽车工程线上展览会
Vicor 将展示 48V 配电和使用区域架构高效配电网络的优势
Vicor 将在2025 EEHE 大会发表混合动力和纯电动汽车电子技术演讲
高功率密度 DC-DC 转换器模块和正弦振幅转换器可实现顶级的系统性能和小型化,以满足最具挑战性的用电情况
高密度、高效率、固定比率(非稳压)隔离式 DC-DC 转换器模块