Skip to main content

ARM™ 自动调节整流模块

VI-200/VI-J00 的自动调节整流器模块

ARM 是一个 AC 前端模块,可提供自动调节线整流和浪涌电流限制。ARM 可直接连接世界各地的 AC 电源,并可与 300VIN VI-200/VI-J00 系列 DC-DC 转换器或 300VIN Maxi、Mini 和 Micro 系列 DC-DC 转换器配合使用,实现一个自动调节、高密度、薄型开关电源。

Vicor ARM™ Autoranging Rectifier Module Product Image

筛选产品

0 个产品
0 个产品
型号 数据表 产品等级 功率 (W) 引脚类型 符合RoHS 基板 加入购物车/查看详情
VI-ARM-E12
Part Number: VI-ARM-E12 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–10°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARM-C11
Part Number: VI-ARM-C11 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–20°C to +100°C
引脚类型:
Short
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARM-C12
Part Number: VI-ARM-C12 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–20°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARM-C122
Part Number: VI-ARM-C122 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–20°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Threaded
查看详情
VI-ARM-C123
Part Number: VI-ARM-C123 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–20°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Through hole
查看详情
VI-ARM-T11
Part Number: VI-ARM-T11 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Short
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARM-T12
Part Number: VI-ARM-T12 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARM-T122
Part Number: VI-ARM-T122 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Threaded
查看详情
VI-ARM-T123
Part Number: VI-ARM-T123 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Through hole
查看详情
VI-ARM-T1S
Part Number: VI-ARM-T1S 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Short ModuMate
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARM-T1N
Part Number: VI-ARM-T1N 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long ModuMate
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARM-T1N3
Part Number: VI-ARM-T1N3 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long ModuMate
符合RoHS:
No
基板:
Through hole
查看详情
VI-ARM-H12
Part Number: VI-ARM-H12 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARM-H122
Part Number: VI-ARM-H122 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Threaded
查看详情
VI-ARM-H123
Part Number: VI-ARM-H123 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Through hole
查看详情
VI-ARM-H1N
Part Number: VI-ARM-H1N 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long ModuMate
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARM-E1G
Part Number: VI-ARM-E1G 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–10°C to +100°C
引脚类型:
Long RoHS
符合RoHS:
Yes
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARM-C1F
Part Number: VI-ARM-C1F 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–20°C to +100°C
引脚类型:
Short RoHS
符合RoHS:
Yes
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARM-C1F3
Part Number: VI-ARM-C1F3 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–20°C to +100°C
引脚类型:
Short RoHS
符合RoHS:
Yes
基板:
Through hole
查看详情
VI-ARM-C1G
Part Number: VI-ARM-C1G 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–20°C to +100°C
引脚类型:
Long RoHS
符合RoHS:
Yes
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARM-T1G
Part Number: VI-ARM-T1G 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long RoHS
符合RoHS:
Yes
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARMB-E21
Part Number: VI-ARMB-E21 数据表:
产品等级:
750 W / 1,500 W
功率 (W):
–10°C to +100°C
引脚类型:
Short
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARMB-E22
Part Number: VI-ARMB-E22 数据表:
产品等级:
750 W / 1,500 W
功率 (W):
–10°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARMB-C21
Part Number: VI-ARMB-C21 数据表:
产品等级:
750 W / 1,500 W
功率 (W):
–20°C to +100°C
引脚类型:
Short
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARMB-C22
Part Number: VI-ARMB-C22 数据表:
产品等级:
750 W / 1,500 W
功率 (W):
–20°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARMB-C222
Part Number: VI-ARMB-C222 数据表:
产品等级:
750 W / 1,500 W
功率 (W):
–20°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Threaded
查看详情
VI-ARMB-C223
Part Number: VI-ARMB-C223 数据表:
产品等级:
750 W / 1,500 W
功率 (W):
–20°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Through hole
查看详情
VI-ARMB-C2N
Part Number: VI-ARMB-C2N 数据表:
产品等级:
750 W / 1,500 W
功率 (W):
–20°C to +100°C
引脚类型:
Long ModuMate
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARMB-H21
Part Number: VI-ARMB-H21 数据表:
产品等级:
750 W / 1,500 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Short
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARMB-H22
Part Number: VI-ARMB-H22 数据表:
产品等级:
750 W / 1,500 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARMB-H2N
Part Number: VI-ARMB-H2N 数据表:
产品等级:
750 W / 1,500 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long ModuMate
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARMB-H2N2
Part Number: VI-ARMB-H2N2 数据表:
产品等级:
750 W / 1,500 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long ModuMate
符合RoHS:
No
基板:
Threaded
查看详情
VI-ARMB-C2G
Part Number: VI-ARMB-C2G 数据表:
产品等级:
750 W / 1,500 W
功率 (W):
–20°C to +100°C
引脚类型:
Long RoHS
符合RoHS:
Yes
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARMB-H2G
Part Number: VI-ARMB-H2G 数据表:
产品等级:
750 W / 1,500 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long RoHS
符合RoHS:
Yes
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARMB-H2G3
Part Number: VI-ARMB-H2G3 数据表:
产品等级:
750 W / 1,500 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long RoHS
符合RoHS:
Yes
基板:
Through hole
查看详情
VI-ARMB-T21
Part Number: VI-ARMB-T21 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARMB-T22
Part Number: VI-ARMB-T22 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARMB-T222
Part Number: VI-ARMB-T222 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Threaded
查看详情
VI-ARMB-T223
Part Number: VI-ARMB-T223 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Through hole
查看详情
VI-ARMB-T2G
Part Number: VI-ARMB-T2G 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long RoHS
符合RoHS:
Yes
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARMB-T2N
Part Number: VI-ARMB-T2N 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long Modumate
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情
VI-ARMB-T2S
Part Number: VI-ARMB-T2S 数据表:
产品等级:
500 W / 750 W
功率 (W):
–40°C to +100°C
引脚类型:
Long
符合RoHS:
No
基板:
Slotted
查看详情

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特点与优势

特点与优势

AC front-end module

300VIN DC-DC 转换器的 AC 前端模块

Autoranging line rectification 

自动调节线整流

Inrush current limiting

浪涌电流限制

Quarter-brick package

1/4 砖封装

设计工程师资源

  • Micro DC-DC 转换器外形图
    DXF PDF
  • Micro,短锡/铅引脚,开槽基板 
    DXF
  • Micro, 短锡/铅引脚,开槽基板
    3D PDF
  • Micro, 短锡/铅引脚,螺纹基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 短锡/铅引脚,通孔基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 长锡/铅引脚,开槽基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 长锡/铅引脚,螺纹基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 长锡/铅引脚,通孔基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 短 ModuMate,开槽基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 短 ModuMate,螺纹基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 短 ModuMate,通孔基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 长 ModuMate,开槽基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 长 ModuMate,螺纹基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 长 ModuMate,通孔基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 短金引脚 (RoHS),开槽基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 短金引脚 (RoHS),螺纹基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 短金引脚 (RoHS),通孔基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 长金引脚 (RoHS),开槽基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 长金引脚 (RoHS),螺纹基板
    STEP 3D PDF
  • Micro, 长金引脚 (RoHS),通孔基板
    STEP 3D PDF

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

ARM

VI-200/VI-J00 的自动调节整流器模块

FARM

适用于 Mini、Maxi、Micro 的自动调节整流器模块

Contact Form

联系 Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。