电池化成与测试
高压电池制造面临着一系列经济挑战。了解 Vicor 解决方案如何缩短电池化成与测试时间,同时降低成本
模块化、可扩展的供电网络
隔离
双向供电
高密度
电池化成与测试 (BFT) OEM 厂商需要在不扩增其现有设备占位面积的情况下,最大限度提高其吞吐量,以帮助最大限度减少因固定设备及设施扩建投资而造成的制造成本增长。
此外,OEM 厂商还需要回收尽可能多的用于电池化成的电源,使其过程尽可能高效、低成本,以便在市场上具有竞争力。
屡获殊荣的 Vicor 专利电源模块可为设计工程师提供业界最高效率的高功率密度解决方案。与传统分立式电源解决方案相比,Vicor 电源模块采用模块化供电方式,所需空间明显更少。这使得 BFT OEM 厂商在不增加占位面积的情况下,提高电池吞吐量。
此外,Vicor 电源模块还允许电流向两个方向(双向)流动,可实现轻松回收电池充电过程中使用的能量。回收的能量可用于不同的电池单元,其它制造流程,或发送回电网,进一步节省成本。
Vicor 系列 BCM 母线转换器模块系列可通过各种 K 因数将 800V 变成 48V 输入,以适应多种应用和市场。例如,BCM6123 产品在电池化成与测试 PDN 的过程中至关重要,因为它具有高密度、双向、高效率的隔离特性。此外,BCM6123 母线转换器模块还提供 48、24 和 12V 的输出电压选项,可提高设计灵活性。与高效率 ZVS 降压稳压器匹配时,较传统 12V 到 2.5V 的电压转换,Vicor 提供大量宽电压范围输入 DC-DC 转换器以满足不同规格的电池组应用。
输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V). 48V (30 – 60V)
输出:2.2 – 16V
电流:高达 22A
峰值效率:高达 98%
小巧至 10 x 10 x 2.6 毫米
电池化成与测试
高压电池制造面临着一系列经济挑战。了解 Vicor 解决方案如何缩短电池化成与测试时间,同时降低成本
电池化成和测试术语表
常用的的电池化成和测试术语综合清单
From Pikes Peak to Bonneville Salt Flats, Lightning Motorcycles electric bike outpaces the combustion engine motorcycles
Lightning Motorcycles engineered an all electric bike excels in every category. See how Vicor power modules support this next-gen bike
HIRO 利用高效能微型数据中心将欧洲推向前沿
从支持脑外科手术到在节省电力的同时推动智能工厂的发展 —— HIRO 正在以创新的计算理念推动欧洲向边缘发展