为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
Badger 的输入电压为 85 – 264VAC 或 100 – 380VDC,可以提供高达 1500W 的功率。Badger 可提供多达 12 路隔离输出,并可根据用户的精确需求进行出厂设置。其内在的灵活性来自于 Vicor 模块化 DC-DC 转换器的使用。
EMI合规性:MIL‑STD‑461E CE 101,102;CS 101,114,115,116
瞬态保护:MIL‑STD‑704E
环境:MIL‑STD‑810E
谐波失真符合 EN61000-2 标准
为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
Lightning Motorcycle 打造了全球最快的电动摩托车
Vicor 工程师 Chris Swartz 入选电气电子工程师协会高级会员
Chris Swartz 荣获 IEEE 高级会员称号。这是只有 10% 的会员才能拥有的精英地位。Chris 在 Vicor 任职 15 年
Patrizio Vinciarelli 创立 Vicor,解决电源转换难题
40 多年来,Patrizio Vinciarelli 一直是电源电子领域的创新者。如今,他正在应对这个时代最紧迫的电源挑战