为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
Javelin 是一款坚固的单路输出电源,提供单相——可带或不带风扇。2、3.3、5、12、15、24、28、32、36 和 48VDC 输出可高达 1,800W。
三相配置接近正弦输入电流
MIL‑STD‑704E 交流输入
MIL‑STD‑461E EMI: CE101,102; RE101,102
冲击和振动符合 MIL‑STD‑167‑1,MIL‑STD‑810 & MIL‑S-901 标准
为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
Lightning Motorcycle 打造了全球最快的电动摩托车
Vicor 工程师 Chris Swartz 入选电气电子工程师协会高级会员
Chris Swartz 荣获 IEEE 高级会员称号。这是只有 10% 的会员才能拥有的精英地位。Chris 在 Vicor 任职 15 年
Patrizio Vinciarelli 创立 Vicor,解决电源转换难题
40 多年来,Patrizio Vinciarelli 一直是电源电子领域的创新者。如今,他正在应对这个时代最紧迫的电源挑战
加州居民请参考加州 65 号提案的内容