Skip to main content

MIL-COTS MI-AIM AC 输入模块

适用于 MI-2xxxx/MI-Jxxxx 的坚固 AC 输入滤波器和整流器

MI-AIM AC 输入模块可直接连接 AC 电源,提供线路整流、EMI 滤波、瞬态保护,以及浪涌电流限制。这些前端模块可连接 115VAC,并为所有 Vicor 的 Mi-x7x 系列全砖和半砖尺寸模块提供 250W 输出功率。MI-AIM 可满足 MIL-STD-461D/E 的 CE102 传导干扰要求;MIL-STD-704A 的瞬态和尖峰要求,并符合 MIL-STD-810 的环境测试要求。

MI-AIM 满足:

  • MIL-STD-461D/E 的 CE102 传导干扰要求
  • MIL-STD-704A 的瞬态和尖峰要求
  • MIL-STD-810 的环境测试要求
Vicor MIL-COTS MI-AIM™ AC Input Module

筛选产品

0 个产品
0 个产品
型号 数据表 兼容 MI-系列 转换器 工作温度 (°C) 安装方式 加入购物车/查看详情
MI-AIM-M1
Part Number: MI-AIM-M1 数据表:
兼容 MI-系列:
MI-27x / MI-J7x
转换器:
M–级
工作温度 (°C):
–55 至 +85 / +100
安装方式:
半砖
查看详情
MI-AIM-I1
Part Number: MI-AIM-I1 数据表:
兼容 MI-系列:
MI-27x / MI-J7x
转换器:
I–级
工作温度 (°C):
–40 至 +85 / +100
安装方式:
半砖
查看详情

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特点与优势

特点与优势

Compatible with Vicor MIx7x family of modules

兼容 Vicor MI-x7x 系列模块

Inrush limiting

浪涌电流限制

MIL-STD;461D/E CE102 compliance for conducted emissions

符合 MIL-STD-461D/E CE102 传导干扰要求

Compliance for input transients

符合 MIL-STD-704A 输入瞬变要求

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

AIM

适用于 VIA 封装 PFM 的 AC 输入滤波器和整流器

ARM

VI-200/VI-J00 的自动调节整流器模块

FARM

适用于 Mini、Maxi、Micro 的自动调节整流器模块