从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 转换器提供高密度、低噪声,具有先进功率处理能力。Maxi、Mini、Micro 转换器结构紧凑、效率高,具有宽输入范围、远端采样补偿、增强输出可编程性和低待机功耗。低噪声零电流和零电压开关和先进功率半导体封装可提供高达 120W/in3 的低温度梯度。
完全密封的 Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 转换器采用专有旋转填充工艺,保证完整、无空隙的封装,使之适合于恶劣环境。两个等级(H 和 M)适用于 -55℃ 温度工作和 -65℃ 保存。 H 和 M 级模块经过 MIL-STD-810 和 MIL-STD-202 标准的严格环境测试认证,并经过 100% 环境应力筛选。
低噪声零电流开关和零电压开关技术
10 - 110% 的输出电压调节
输入欠压锁定
输出过压保护
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Macnica online seminar 2025
Vicor to present new 48V product benefits & general system design with Vicor DC-DC modules
2025 汽车工程线上展览会
Vicor 将展示 48V 配电和使用区域架构高效配电网络的优势
Vicor 将在2025 EEHE 大会发表混合动力和纯电动汽车电子技术演讲
高功率密度 DC-DC 转换器模块和正弦振幅转换器可实现顶级的系统性能和小型化,以满足最具挑战性的用电情况
支持传统设计的坚固 DC-DC 转换器
一、二或三路输出提供总共高达 300W 的功率
适用于 Mini、Maxi、Micro 的坚固输入滤波器模块
MIL 输出纹波衰减模块
MIL-COTS 的用户定义模块化电源解决方案
高度灵活的直流输入系统;最多可配置 4 路输出的功率构建块