VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
客户案例:系留水下机器人
要让水下机器人在更深处执行远程检查任务,必须延长船载电源的系线。由于压降的缘故,通过更长的系线配送原始设计的低电压电源是不现实的。然而,采用高压 700V 低损耗系线,则需要在水下机器人中将电压转换为安全超低电压。这通常需要一款既耗空间又会增加重量的定制转换器,对于必须承载更大有效载荷的水下机器人根本不可行。主要目标是:
超小型、轻量级的 BCM® 母线转换器 可作为 DC-DC 转换器使用,其将系线上的高电压降至水下机器人上的 48V 配电架构电压。它提供了一个简单易用的现成解决方案。主要优势有:
供电网络:BCM 将高系线电压隔离并降压至额定 48V,K 因数为 1/16。输出为 1.5kW,仅占用 39 cm2。BCM 为驱动 48V 电机、推进器以及控制电子设备提供了强劲的动力。其高效率简化了机内散热。ZVS 降压稳压器将 48V SELV 配电转换为 5V 及 3.3V 电压,为下游负载点供电。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板 在线工具。
输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
输出: 2.2 – 16V
电流:高达 22A
峰值效率:高达 98%
小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
从玩具到建筑工地工具,OLogic 加速机器人构想从概念到生产的进程
OLogic 称赞高密度电源模块将推动当前机器人变革