长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
xEV 的挑战是复杂的,快速供电的压力巨大。Vicor 正与主要的原始设备制造商合作以减轻这种压力,我们相信我们的汽车解决方案具有可持续的优势,可以帮助您实现电气化目标。
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
Tesla commits to 48-Volt automotive electrics
48V is soon to be the new 12V according to Tesla. Size and weight reduction and enhanced power efficiency are a few of the benefits.
高带宽电源模块消除高压线路纹波抑制的干扰
与传统解决方案相比,Vicor DC-DC 转换器结合了高带宽和软开关拓扑结构,可更有效地降低电动汽车纹波抑制
传统方法无法解决纯电动汽车的重量问题
纯电动汽车越来越重,采用 48V 区域架构可以减轻重量。高密度电源模块可最大限度地减轻重量并提高效率