High efficiency converters help maximize run-time for autonomous warehouse robots
High efficiency converters help maximize run-time
PRMとVTMを組み合わせて使うソリューションによって、低電圧・大電力の絶縁または非絶縁型PoL電源を構成するとき、Factorized Power Architecture™のメリットは大きくなります。Factorized Power Architecture™では、PRM(Pre Regulation Modules)または昇降圧レギュレータと、VTM (Voltage Transformation Modules) またはカレントマルチプライヤを組み合わせ、VTMを負荷点へ置くことで、DC-DCコンバータを構成します。
条件で絞り込む
製品番号 | データシート | 入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電力(W) | 出力電流(A) | 温度 | VTMとの接続対応 | Dimensions mm | Dimensions in. | 動作モード | パッケージ | カートに入れる/詳細を見る | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (36 - 75) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 400 |
出力電流(A): 8.33 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (36 - 75) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 400 |
出力電流(A): 8.33 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (36 - 75) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 200 |
出力電流(A): 4.17 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (36 - 75) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 200 |
出力電流(A): 4.17 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (36 - 75) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 400 |
出力電流(A): 8.33 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (36 - 75) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 400 |
出力電流(A): 8.33 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 500 |
出力電流(A): 10.42 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 45 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (5 - 55) |
出力電力(W): 600 |
出力電流(A): 12.50 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Remote Sense |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 45 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (5 - 55) |
出力電力(W): 400 |
出力電流(A): 8.33 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Remote Sense |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 500 |
出力電流(A): 10.42 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 45 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (5 - 55) |
出力電力(W): 600 |
出力電流(A): 12.50 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Remote Sense |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 45 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (5 - 55) |
出力電力(W): 200 |
出力電流(A): 4.17 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Remote Sense |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 250 |
出力電流(A): 5.21 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 45 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (5 - 55) |
出力電力(W): 200 |
出力電流(A): 4.17 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Remote Sense |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 250 |
出力電流(A): 5.21 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 45 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (5 - 55) |
出力電力(W): 600 |
出力電流(A): 12.50 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Remote Sense |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 45 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (5 - 55) |
出力電力(W): 400 |
出力電流(A): 8.33 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Remote Sense |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 500 |
出力電流(A): 10.42 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 45 (38 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (5 - 55) |
出力電力(W): 600 |
出力電流(A): 12.50 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Remote Sense |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (45 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 500 |
出力電流(A): 10.42 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (45 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 500 |
出力電流(A): 10.42 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (45 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 250 |
出力電流(A): 5.21 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (45 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 250 |
出力電流(A): 5.21 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (45 - 55) |
出力電圧 (V): 53 (20 - 55) |
出力電力(W): 250 |
出力電流(A): 4.72 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (45 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 500 |
出力電流(A): 10.42 |
温度: -55 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (45 - 55) |
出力電圧 (V): 48 (20 - 55) |
出力電力(W): 500 |
出力電流(A): 10.42 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: Y |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
動作モード: Configurable |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 54 (38 - 60) |
出力電圧 (V): 48 (30 - 54) |
出力電力(W): 800 |
出力電流(A): 16.67 |
温度: -40 to +125°C |
VTMとの接続対応: N |
Dimensions mm: 22.8 x 13.8 x 7.41mm |
Dimensions in.: 0.89 x 0.544 x 0.292in |
動作モード: |
パッケージ: 2313 SM Chip |
View Details | ||
条件で絞り込む
製品番号 | データシート | 入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電流(A) | Kファクター | 実装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | パッケージ | カートに入れる/詳細を見る | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号: | 入力電圧 (V): 40 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 1.0 (0.7 - 1.4) |
出力電流(A): 130.0 |
Kファクター: 1/40 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
出力電流(A): 50.0 |
Kファクター: 1/12 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
出力電流(A): 50.0 |
Kファクター: 1/12 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
出力電流(A): 40.0 |
Kファクター: 1/8 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
出力電流(A): 46.0 |
Kファクター: 1/8 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 8.0 (4.3 - 9.2) |
出力電流(A): 30.0 |
Kファクター: 1/6 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 9.6 (5.2 - 11.0) |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/5 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/4 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/4 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 16.0 (8.7 - 18.3) |
出力電流(A): 15.0 |
Kファクター: 1/3 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 24.0 (13.0 - 18.3) |
出力電流(A): 12.5 |
Kファクター: 1/2 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 32.0 (17.3 - 36.7) |
出力電流(A): 9.4 |
Kファクター: 2/3 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 48.0 (26.0 - 55.0) |
出力電流(A): 6.3 |
Kファクター: 1 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 42 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 3.5 (2.2 - 4.6) |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/12 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
出力電流(A): 20.0 |
Kファクター: 1/8 |
実装方式: J-Lead |
温度: -55 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 6.0 (3.2 - 6.9) |
出力電流(A): 20.0 |
Kファクター: 1/8 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
出力電流(A): 10.0 |
Kファクター: 1/4 |
実装方式: J-Lead |
温度: -55 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
出力電流(A): 10.0 |
Kファクター: 1/4 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
出力電流(A): 50.0 |
Kファクター: 1/12 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
出力電流(A): 50.0 |
Kファクター: 1/12 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
出力電流(A): 40.0 |
Kファクター: 1/8 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 8.0 (4.3 - 9.2) |
出力電流(A): 30.0 |
Kファクター: 1/6 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 9.6 (5.2 - 11.0) |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/5 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/4 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/4 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 16.0 (8.7 - 18.3) |
出力電流(A): 15.0 |
Kファクター: 1/3 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 24.0 (13.0 - 27.5) |
出力電流(A): 12.5 |
Kファクター: 1/2 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 32.0 (17.3 - 36.7) |
出力電流(A): 9.4 |
Kファクター: 2/3 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 48.0 (26.0 - 55.0) |
出力電流(A): 6.3 |
Kファクター: 1 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 40 (0 - 60) |
出力電圧 (V): 5.0 (0 - 7.5) |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/8 |
実装方式: Surface Mount |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.83 x 8.52 x 4.90mm |
Dimensions in.: 0.89 x 0.335 x 0.193in |
パッケージ: 2308 |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (0 - 60) |
出力電圧 (V): 12.0 (0 - 15) |
出力電流(A): 12.5 |
Kファクター: 1/4 |
実装方式: Surface Mount |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.83 x 8.52 x 4.90mm |
Dimensions in.: 0.89 x 0.335 x 0.193in |
パッケージ: 2308 |
View Details | ||
高電力密度
48V入力用に最適化され、広い出力電圧範囲に対応
高効率
高い柔軟性
High efficiency converters help maximize run-time for autonomous warehouse robots
High efficiency converters help maximize run-time
革新した電力供給ネットワーク (PDN) (英)
Every electronic piece of equipment or system has a power delivery network (PDN)
Designing high-power parallel arrays with PRMs
モジュールで構成するDC-DC電源システムの最適な設計手法
DC-DCシステムを設計するために、入出力のフィルター、保護回路、入力電源とのマッチング、負荷の動特性などの特に気を付けるポイントについて具体的な事例を用いりながら解説します。
PRMレギュレータは、広範囲の入力電圧を昇圧および降圧することができる効率的な非絶縁レギュレータです。
VTMは、電圧変換比固定の絶縁型・非絶縁型DC-DCコンバータで、負荷点(PoL)へ置くカレントマルチプライヤとも言います。
Rugged factorized power solutions