现在启程登上通往未来的航班,乘坐碳排放更低的 Ampaire 混合动力飞机
Ampaire 正在开发将引领行业走向全电动未来的混合型电动飞机,实现零碳排放和更绿色的未来
面对当今日益增长的威胁,保持导弹防御技术的优势至关重要。Vicor 领先的高性能电源模块提供了紧凑的尺寸、灵活性和可扩展性,为空对地、空对空或地对空等各种导弹平台上日益增多的先进机载传感器提供动力。
使用 DCM 隔离式稳压 DC 转换器在 300W 功率下将 28V MIL-STD-704F 输入转换为 -28V 电压。Vicor ChiP 封装的散热、机械和密度优势有助于实现系统尺寸和重量以前都无法企及的低成本电源解决方案。这些模块加上通过零电压开关 (ZVS) 拓扑获得的高效率,可在各种环境中提供优异的电源系统性能。Vicor DCM3623 可在该应用中提供 16V 至 50V 的宽输入范围 DC-DC 转换、93.6% 的峰值效率以及818W/in3 的功率密度。